L'indicateur électrique de position GEMÜ 1235 convient pour un montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à une liaison par retour de force (ressort). Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques.
Interface de communication et de programmation IO-Link
Fins de course sélectionnables
Fonction Speed-AP pour montage et initialisation rapides
Indicateur de position visible de loin via LED
Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
L'indicateur électrique de position GEMÜ 1235 convient pour un montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à une liaison par retour de force (ressort). Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques.
Type: 1235: Indicateurs électriques de position avec indication optique pour actionneurs linéaires, programmation intelligente, embase PVDF
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Version: 3S: 2 x contacts à fermeture, indicateur optique de position visible de loin
Connexion électrique: M125: Connecteur mâle M12, 5 pôles (5 pôles affectés)
Course capteur de déplacement: 075: Potentiomètre 75 mm de course
Matériau du corps: G10: Embase PVDF noir, couvercle PP, filetage M16 PEEK
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
L'indicateur électrique de position GEMÜ 1235 convient pour un montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à une liaison par retour de force (ressort). Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques.
Type: 1235: Indicateurs électriques de position avec indication optique pour actionneurs linéaires, programmation intelligente, embase PVDF
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Version: 3S: 2 x contacts à fermeture, indicateur optique de position visible de loin
Connexion électrique: M125: Connecteur mâle M12, 5 pôles (5 pôles affectés)
Course capteur de déplacement: 075: Potentiomètre 75 mm de course
Matériau du corps: G10: Embase PVDF noir, couvercle PP, filetage M16 PEEK
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Numéro d'article: 88365659 1235000Z3SM125075G10 0101
The GEMÜ 1235 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. Secure connection to valve spindle means reliable feedback signal. Intelligent microprocessor controlled functions make commissioning and support during operation easier. The current position of the valve is displayed via high visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 1235: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: 3S: Open / Closed position feedback, high visibility optical position indicator
Electrical connection: M125: M12 plug, 5-pin
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
Housing material: G10: PVDF base, black, PP cover, M16 thread PEEK
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
The GEMÜ 1235 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. Secure connection to valve spindle means reliable feedback signal. Intelligent microprocessor controlled functions make commissioning and support during operation easier. The current position of the valve is displayed via high visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 1235: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: 3S: Open / Closed position feedback, high visibility optical position indicator
Electrical connection: M125: M12 plug, 5-pin
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
Housing material: G10: PVDF base, black, PP cover, M16 thread PEEK
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Item number: 88365659 1235000Z3SM125075G10 0101
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.