537 15D1137 50 1RS2812013 C

Vanne clapet s. droit, man.

Numéro d'article: 88807228
Description
Type 537 Vanne à clapet à siège droit, command manuelle, volant en plastique
DN 15 DN 15
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 11 Brides EN 1092 / PN40 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne 37 1.4408, Inox de fonderie
Etanchéité du siège 5 PTFE
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 1 Taille d'actionneur 1
Clapet de régulation RS281 4 m³/h - mod.EQ
Type d'exécution 2013 Joint d'axe PTFE/PTFE
Version spéciale C Montage clapet fixe

La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 537 est équipée d'un volant ergonomique en plastique et est à commande manuelle. L’étanchéité au niveau de l’axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l’encrassement et l'endommagement. Une rallonge de volant disponible en option permet le montage de la vanne sur des tuyauteries calorifugées.

  • Coefficient de débit élevé et compacité
  • Série avec corps inox et fonte sphéroïdale
  • Possibilité de monter un actionneur pneumatique a posteriori
  • Étanchéité du siège en PTFE ou en PTFE/fibre de verre
  • Utilisation sous vide possible jusqu'à 20 mbar (a)
  • Blocage du volant pour la fixation de l'axe afin de régler un débit constant