554 20D5934 51 1R1259

Vanne clapet s. incliné, pneu.

Numéro d'article: 88301391
Description
Type 554 Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en plastique
DN 20 DN 20
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 59 Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
Matériau du corps de vanne 34 1.4435 (ASTM A 351 CF3M - 316L), inox de fonderie
Etanchéité du siège 5 PTFE
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 1 Taille d'actionneur 1
Clapet de régulation R1259 4 m³/h - linear

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 554 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur en plastique à piston. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même ou par une cartouche d'étanchéité compacte, en fonction de la taille et la version. Un joint racleur ou le contour racleur de la cartouche d'étanchéité offre une protection supplémentaire de l'axe de la vanne contre l’encrassement et les dommages. Cela permet d'obtenir une étanchéité d'axe fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée.

  • Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
  • Faible poids de l'actionneur grâce au corps plastique
  • Remplacement rapide et libre positionnement de l'actionneur grâce à la fixation par écrou d'accouplement
  • Remplacement de l'actionneur standard par 550 ou 514 possible sur demande
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
  • Encombrement très réduit avec la taille d'actionneur 0