Vanne à membrane de fond de cuve, commande manuelle latérale, volant en plastique, rehausse en inox, carter de l'actionneur en inox, indicateur optique de position
DN
20
DN 20
Forme du corps
B
Corps de vanne de fond de cuve
Type de raccordement
88
Clamps ASME BPE encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne
40
1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane
5M
PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande
0
Commande manuelle
Type d'actionneur
2AT
Taille d'actionneur 2AT, actionneur type 643, taille de membrane 25 pour ATEX
Type d'exécution
1503
Ra <= 0,8 µm électropoli intérieur et extérieur, les données de surface se rapportent au surfaces en contact avec le fluide
Surface
1503
Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE3, électropoli intérieur et extérieur
La vanne de fond de cuve 2/2 voies GEMÜ 643 dispose d'un actionneur manuel angulaire à volant en plastique. Un indicateur optique de position est intégré de série. Le corps de vanne en acier inoxydable est fabriqué en une seule pièce (monobloc, pas de construction soudée). La rehausse métallique et le boîtier d'actionneur sont en acier inoxydable.
Le volant est en plastique résistant à la température, ceci évite les risques de brûlures en cas de hautes températures de service
Construction compacte
Actionneur orientable sur 360°
Possibilité de montage d'une rallonge de volant (non fournie)
La vanne de fond de cuve 2/2 voies GEMÜ 643 dispose d'un actionneur manuel angulaire à volant en plastique. Un indicateur optique de position est intégré de série. Le corps de vanne en acier inoxydable est fabriqué en une seule pièce (monobloc, pas de construction soudée). La rehausse métallique et le boîtier d'actionneur sont en acier inoxydable.
Type: 643: Vanne à membrane de fond de cuve, commande manuelle latérale, volant en plastique, rehausse en inox, carter de l'actionneur en inox, indicateur optique de position
DN: 20: DN 20
Forme du corps: B: Corps de vanne de fond de cuve
Type de raccordement: 88: Clamps ASME BPE encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2AT: Taille d'actionneur 2AT, actionneur type 643, taille de membrane 25 pour ATEX
Type d'exécution: 1503: Ra
La vanne de fond de cuve 2/2 voies GEMÜ 643 dispose d'un actionneur manuel angulaire à volant en plastique. Un indicateur optique de position est intégré de série. Le corps de vanne en acier inoxydable est fabriqué en une seule pièce (monobloc, pas de construction soudée). La rehausse métallique et le boîtier d'actionneur sont en acier inoxydable.
Type: 643: Vanne à membrane de fond de cuve, commande manuelle latérale, volant en plastique, rehausse en inox, carter de l'actionneur en inox, indicateur optique de position
DN: 20: DN 20
Forme du corps: B: Corps de vanne de fond de cuve
Type de raccordement: 88: Clamps ASME BPE encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2AT: Taille d'actionneur 2AT, actionneur type 643, taille de membrane 25 pour ATEX
Type d'exécution: 1503: Ra
The 2/2-way tank bottom valve has a manual side mounted gear operator with a plastic handwheel. An integral optical position indicator is standard. The stainless steel valve body is machined from a single block (monoblock, no welded components). The metal distance piece and the operator housing are made from stainless steel.
Type: 643: Tank bottom diaphragm valve, manually operated, side mounted gear operator, plastic handwheel, stainless steel distance piece, stainless steel operator housing, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: B: Tank bottom valve body
Connection type: 88: Clamps ASME BPE Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2AT: Operator size 2AT, operator type 643 MG 25 for ATEX
Execution type: 1503: Ra
The GEMÜ 643 2/2-way tank bottom valve has a manual side mounted gear operator with a plastic handwheel. An integral optical position indicator is standard. The stainless steel valve body is machined from a single block (monoblock, no welded components). The metal distance piece and the operator housing are made from stainless steel.
Type: 643: Tank bottom diaphragm valve, manually operated, side mounted gear operator, plastic handwheel, stainless steel distance piece, stainless steel operator housing, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: B: Tank bottom valve body
Connection type: 88: Clamps ASME BPE Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2AT: Operator size 2AT, operator type 643 MG 25 for ATEX
Execution type: 1503: Ra
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.