Les nouvelles vannes à pincement de GEMÜ vont donner le sourire aux tuyaux

Les nouvelles vannes à pincement de GEMÜ vont donner le sourire aux tuyaux

Les nouvelles vannes à pincement de GEMÜ vont donner le sourire aux tuyaux

GEMÜ élargit sa gamme de vannes avec les nouvelles vannes à pincement pour les tuyaux de la série Q.

Outre les deux actionneurs à piston à commande pneumatique GEMÜ Q30 en plastique et GEMÜ Q40 en acier inoxydable, les nouvelles vannes à pincement sont également disponibles en version motorisée avec le GEMÜ Q50 eSyStep. Les vannes sont spécialement conçues pour être utilisées dans des applications à usage unique et permettent un changement rapide et facile du tuyau de transport de fluides.
La commande ou la régulation du débit du fluide dans le tuyau s'effectue par l'intermédiaire d'un élément de pression. Une pression particulièrement douce est appliquée sur le tuyau grâce au contour de l'élément de pression spécialement conçu à cet effet. Cela permet de minimiser la charge et d'augmenter la durée de vie du tuyau.

Les nouvelles vannes à pincement sont conçues afin que le remplacement des tuyaux soit rapide, facile et ne nécessite pas d'outils. En parallèle, une bague de sécurité empêche l'ouverture involontaire du support de tuyau. Le support de tuyau sert également de protection contre les interventions pendant l'opération.

Une taille de vanne peut être utilisée pour plusieurs diamètres nominaux de tuyaux. Il est également possible de remplacer ultérieurement le support de tuyau et l'élément de pression s'il s'avère nécessaire de changer la taille du tuyau au sein d'une taille de vanne. Les actionneurs de vanne restent dans l'installation et n'ont pas besoin d'être démontés.
Un raccord à bride en acier inoxydable est disponible en option pour le montage sur panneau des vannes, par exemple dans les salles blanches.

La série Q de GEMÜ est adaptée à une large gamme d'applications telles que le mélange de fluides, la fermentation ou la récolte de cellules. La purification, la filtration ou la chromatographie sont d'autres exemples d'applications possibles.

Vous trouverez de plus amples informations sur les vannes à pincement de GEMÜ et sur la gamme de produits à usage unique sur le site Web de GEMÜ, à l'adresse www.gemu-group.com/single-use.

 

idk
.jpg
149 K
fr
.docx
75 K