Type: 9514: Actionneur vanne à clapet à commande pneumatique Piston en alu
DN: 40: DN 40
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
Type: 9514: Actionneur vanne à clapet à commande pneumatique Piston en alu
DN: 40: DN 40
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
Numéro d'article: 88027490 9514 40Z 51 2
Type: 9514: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, aluminium piston actuator
DN: 40: DN 40
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Operator version: 2: Operator size 2