Type: 9554: Actionneur de vanne à clapet pneumatique Tête plastique
DN: 15: DN 15
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Clapet de régulation: R0983: 4,5 m³/h - mod.EQ
Type: 9554: Actionneur de vanne à clapet pneumatique Tête plastique
DN: 15: DN 15
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Clapet de régulation: R0983: 4,5 m³/h - mod.EQ
Numéro d'article: 88508199 9554 15Z 51 1R0983
Type: 9554: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, plastic piston actuator
DN: 15: DN 15
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Operator size 1
Regulating cone: R0983: 4,5 m³/h - mod.EQ
Type: 9554: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, plastic piston actuator
DN: 15: DN 15
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Operator size 1
Regulating cone: R0983: 4,5 m³/h - mod.EQ
Item number: 88508199 9554 15Z 51 1R0983
The tender texts have been copied to the clipboard