Type: 9554: Actionneur de vanne à clapet pneumatique Tête plastique
DN: 25: DN 25
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Version spéciale: N: Fixation clapet avec écrou borgne
Type: 9554: Actionneur de vanne à clapet pneumatique Tête plastique
DN: 25: DN 25
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Version spéciale: N: Fixation clapet avec écrou borgne
Numéro d'article: 88814957 9554 25Z 51 1 N
Type: 9554: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, plastic piston actuator
DN: 25: DN 25
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Operator size 1
Special version: N: Fixing of plug with cap nut
Type: 9554: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, plastic piston actuator
DN: 25: DN 25
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: Operator size 1
Special version: N: Fixing of plug with cap nut
Item number: 88814957 9554 25Z 51 1 N
The tender texts have been copied to the clipboard