Actionneur quart de tour, pneumatique DR=actionneur DE, à rotation horaire (CW), Premium actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur
0060U
00060 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Bride de actionneur
F05F07
F05/F07, type de bride DIN EN ISO 5211, F05, type de bride DIN EN ISO 5211, F07, Type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage
N
sans centrage (standard)
Moyeu et ouverture de clé
S14
Étoile, SW 14 mm
Couplage et taille de la clé
S14
Étoile, SW = 14 mm
Matière
E
Version E (SC/SO/DR/DL) pour environnement agressif, eau de mer, corps/embout en aluminium avec revêtement PTFE et anodisé axe en acier inoxydable, vis A2, Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), pour environnement agressif, eau de mer, corps/embout en aluminium avec revêtement PTFE et anodisé axe en acier inoxydable, vis A2
GEMÜ DR est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Version ATEX disponible en option
Technologie éprouvée de l'actionneur
Réglage simple des positions de fin de course
Flexibilité d'utilisation
Limiteur de course disponible (en option)
Conception robuste
Interface suivant EN ISO 5211
De nombreux accessoires
GEMÜ DR est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: DR: Actionneur quart de tour, pneumatique DR=actionneur DE, à rotation horaire (CW), Premium actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 0060U: 00060 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Bride de actionneur: F05F07: F05/F07, type de bride DIN EN ISO 5211, F05, type de bride DIN EN ISO 5211, F07, Type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage: N: sans centrage (standard)
Moyeu et ouverture de clé: S14: Étoile, SW 14 mm
Couplage et taille de la clé: S14: Étoile, SW = 14 mm
Matière: E: Version E (SC/SO/DR/DL) pour environnement agressif, eau de mer, corps/embout en aluminium avec revêtement PTFE et anodisé axe en acier inoxydable, vis A2, Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), pour environnement agressif, eau de mer, corps/embout en aluminium avec revêtement PTFE et anodisé axe en acier inoxydable, vis A2
Plage de pression de contrôle: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: DU06: DR0060U
GEMUE ensemble de ressorts: A: 0, Ressorts par côté (DR/DL/D3/D4)
GEMUE connexion: P: F05/F07 S14
GEMUE exécution de l'actionn.: 1: Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ DR est un actionneur quart de tour pneumatique à double effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: DR: Actionneur quart de tour, pneumatique DR=actionneur DE, à rotation horaire (CW), Premium actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 0060U: 00060 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Bride de actionneur: F05F07: F05/F07, type de bride DIN EN ISO 5211, F05, type de bride DIN EN ISO 5211, F07, Type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage: N: sans centrage (standard)
Moyeu et ouverture de clé: S14: Étoile, SW 14 mm
Couplage et taille de la clé: S14: Étoile, SW = 14 mm
Matière: E: Version E (SC/SO/DR/DL) pour environnement agressif, eau de mer, corps/embout en aluminium avec revêtement PTFE et anodisé axe en acier inoxydable, vis A2, Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), pour environnement agressif, eau de mer, corps/embout en aluminium avec revêtement PTFE et anodisé axe en acier inoxydable, vis A2
Plage de pression de contrôle: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: DU06: DR0060U
GEMUE ensemble de ressorts: A: 0, Ressorts par côté (DR/DL/D3/D4)
GEMUE connexion: P: F05/F07 S14
GEMUE exécution de l'actionn.: 1: Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Numéro d'article: 88366913 DR0060U F05/07 S14E
GEMÜ DR is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: DR: Double acting quarter turn actuator, DR=double acting;clockwise rotation (CW), Premium actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0060U: 00060 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F05F07: F05/F07, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: N: Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size: S14: Star, WAF 14 mm, Star, WAF = 14 mm
Material: E: Version E (SC/SO/DR/DL) for agressive environment, seawater, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft stainless steel, screws A2, Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), for agressive environment, seawater, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft stainless steel, screws A2
Control pressure range: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: DU06: DR0060U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (DR/DL/D3/D4)
GEMUE connection: P: F05/F07 S14
GEMUE actuator execution: 1: Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ DR is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: DR: Double acting quarter turn actuator, DR=double acting;clockwise rotation (CW), Premium actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0060U: 00060 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F05F07: F05/F07, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: N: Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size: S14: Star, WAF 14 mm, Star, WAF = 14 mm
Material: E: Version E (SC/SO/DR/DL) for agressive environment, seawater, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft stainless steel, screws A2, Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), for agressive environment, seawater, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft stainless steel, screws A2
Control pressure range: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: DU06: DR0060U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (DR/DL/D3/D4)
GEMUE connection: P: F05/F07 S14
GEMUE actuator execution: 1: Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Item number: 88366913 DR0060U F05/07 S14E
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.