Premium actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur
0150U
00150 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Ensemble de ressorts
3/4
Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
Bride de actionneur
F05
F05, type de bride DIN EN ISO 5211, F07, Type de bride DIN EN ISO 5211
Couplage et taille de la clé
S17
Étoile, SW = 17 mm
Matière
A
Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Exécution spéciale
X
Certification ATEX
Plage de pression de contrôle
3,0-4,2
3,0-4,2 bar
GEMUE type
SU15
SC0150U
GEMUE ensemble de ressorts
D
3/4, Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connexion
C
F05/F07 S17
GEMUE exécution de l'actionn.
0
Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ SC est un actionneur quart de tour pneumatique à simple effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Version ATEX disponible en option
Technologie éprouvée de l'actionneur
Réglage simple des positions de fin de course
Flexibilité d'utilisation
Limiteur de course disponible (en option)
Conception robuste
Interface suivant EN ISO 5211
De nombreux accessoires
GEMÜ SC est un actionneur quart de tour pneumatique à simple effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: SC: Premium actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 0150U: 00150 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Ensemble de ressorts: 3/4: Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
Bride de actionneur: F05: F05, type de bride DIN EN ISO 5211, F07, Type de bride DIN EN ISO 5211
Couplage et taille de la clé: S17: Étoile, SW = 17 mm
Matière: A: Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Plage de pression de contrôle: 3,0-4,2: 3,0-4,2 bar
GEMUE type: SU15: SC0150U
GEMUE ensemble de ressorts: D: 3/4, Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connexion: C: F05/F07 S17
GEMUE exécution de l'actionn.: 0: Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ SC est un actionneur quart de tour pneumatique à simple effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Type: SC: Premium actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur: 0150U: 00150 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Ensemble de ressorts: 3/4: Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
Bride de actionneur: F05: F05, type de bride DIN EN ISO 5211, F07, Type de bride DIN EN ISO 5211
Couplage et taille de la clé: S17: Étoile, SW = 17 mm
Matière: A: Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Plage de pression de contrôle: 3,0-4,2: 3,0-4,2 bar
GEMUE type: SU15: SC0150U
GEMUE ensemble de ressorts: D: 3/4, Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connexion: C: F05/F07 S17
GEMUE exécution de l'actionn.: 0: Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Numéro d'article: 88845640 SC0150U3/4F05/07 S17A X
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: SC: Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0150U: 00150 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Spring set: 3/4: Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F05: F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S17: Star, WAF = 17 mm
Material: A: General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Special execution: X: ATEX certification
Control pressure range: 3,0-4,2: 3,0-4,2 bar
GEMUE type: SU15: SC0150U
GEMUE actuator spring set: D: 3/4, Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connection: C: F05/F07 S17
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: SC: Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0150U: 00150 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Spring set: 3/4: Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F05: F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S17: Star, WAF = 17 mm
Material: A: General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Special execution: X: ATEX certification
Control pressure range: 3,0-4,2: 3,0-4,2 bar
GEMUE type: SU15: SC0150U
GEMUE actuator spring set: D: 3/4, Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
GEMUE connection: C: F05/F07 S17
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Item number: 88845640 SC0150U3/4F05/07 S17A X
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.