GEMÜ 3021 is a volumetric flow measuring turbine. The fascia keys enable simple setting of measurement units, required display values etc.
Simple operation
Process adaptable
Freely scalable measuring range
Integrated flow rectifier
Short inlet/outlet distances
Totalizer or batch controller types available
Relay outputs available
GEMÜ 3021 est un débitmètre à turbine. Tous les réglages peuvent être effectués via le clavier à membrane, par exemple : unité de mesure, données à afficher ...
Type: 3021: Débitmètre à turbine, appareil de mesure programmable
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement: 78: Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau: 20: Corps PVDF; éléments de la turbine PVD
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Orientation de l'afficheur: A: Afficheur parallèle, 0° par rapport au sens du débit
Fonction: T41: Version totalisateur, 0/4-20mA et sortie d'impulsions
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Type d'exécution: 1258: Collet, matériau PP pour soudage à l'emboîture
GEMÜ 3021 est un débitmètre à turbine. Tous les réglages peuvent être effectués via le clavier à membrane, par exemple : unité de mesure, données à afficher ...
Type: 3021: Débitmètre à turbine, appareil de mesure programmable
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement: 78: Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau: 20: Corps PVDF; éléments de la turbine PVD
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Orientation de l'afficheur: A: Afficheur parallèle, 0° par rapport au sens du débit
Fonction: T41: Version totalisateur, 0/4-20mA et sortie d'impulsions
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Type d'exécution: 1258: Collet, matériau PP pour soudage à l'emboîture
Numéro d'article: 88901140 3021 50D782014AT41 C1 1258
GEMÜ 3021 is a volumetric flow measuring turbine. The fascia keys enable simple setting of measurement units, required display values etc.
Type: 3021: Flow transmitter, turbine, programmable measurement device
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union ends with DIN insert (for IR butt welding)
Material: 20: Body PVDF, internal components PVDF
Seal material: 14: EPDM
Display position: A: Display parallel, 0° to flow direction
Function: T41: Totalizer, 0/4 - 20 mA and pulse output
Voltage/Frequency: C1: 24 V DC
Execution type: 1258: Insert in PP for socket welding
GEMÜ 3021 is a volumetric flow measuring turbine. The fascia keys enable simple setting of measurement units, required display values etc.
Type: 3021: Flow transmitter, turbine, programmable measurement device
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union ends with DIN insert (for IR butt welding)
Material: 20: Body PVDF, internal components PVDF
Seal material: 14: EPDM
Display position: A: Display parallel, 0° to flow direction
Function: T41: Totalizer, 0/4 - 20 mA and pulse output
Voltage/Frequency: C1: 24 V DC
Execution type: 1258: Insert in PP for socket welding
Item number: 88901140 3021 50D782014AT41 C1 1258
The tender texts have been copied to the clipboard