The GEMÜ 0326 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for mounting to a compact aluminium rail as a valve battery for mounting in control cabinets or as a valve manifold near the pneumatic components to be controlled. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Robust design
Coil easy to replace
Option: integrated LED (M12 version)
Multi-functional application possibilities due to various designs
Modular battery mounting
L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0326 est conçue pour son montage sur un manifold distributeur en aluminium en tant que batterie de vannes pour le montage en armoire de commande ou pour le montage en îlot de vannes à proximité des vannes pneumatiques à contrôler. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électro-aimant est moulé dans une pièce plastique.
Type: 0326: Électrovanne pilote, commande directe, montage sur manifold distributeur
DN: 2: DN 2
Forme du corps: M: Version multivoies
Matériau corps/électroaimant: 74: PA, polyamide
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Connexion électrique: 01: Connecteur mâle forme A avec connecteur femelle, à câbler
Option: 02: Commande manuelle de secours (uniquement fonction de commande 1, Normalement fermée)
Pression de service max.: 10: 10 bars
L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0326 est conçue pour son montage sur un manifold distributeur en aluminium en tant que batterie de vannes pour le montage en armoire de commande ou pour le montage en îlot de vannes à proximité des vannes pneumatiques à contrôler. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électro-aimant est moulé dans une pièce plastique.
Type: 0326: Électrovanne pilote, commande directe, montage sur manifold distributeur
DN: 2: DN 2
Forme du corps: M: Version multivoies
Matériau corps/électroaimant: 74: PA, polyamide
Matériau d'étanchéité: 4: FPM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Connexion électrique: 01: Connecteur mâle forme A avec connecteur femelle, à câbler
Option: 02: Commande manuelle de secours (uniquement fonction de commande 1, Normalement fermée)
Pression de service max.: 10: 10 bars
Numéro d'article: 88322132 0326 2M 74 41C1010210
The GEMÜ 0326 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for mounting to a compact aluminium rail as a valve battery for mounting in control cabinets or as a valve manifold near the pneumatic components to be controlled. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Type: 0326: Pilot solenoid valve, directly controlled, mounting to battery rail
DN: 2: DN 2
Body configuration: M: Multi-port version
Valve body/solenoid material: 74: PA, polyamide
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Electrical connection: 01: Plug design A, with cable socket, without cable
Option: 02: Manual override (only control function 1 normally closed)
Maximum operating pressure: 10: 10 bar
The GEMÜ 0326 directly controlled 3/2-way pilot solenoid valve is designed for mounting to a compact aluminium rail as a valve battery for mounting in control cabinets or as a valve manifold near the pneumatic components to be controlled. The body is made of plastic. The coil is plastic encapsulated.
Type: 0326: Pilot solenoid valve, directly controlled, mounting to battery rail
DN: 2: DN 2
Body configuration: M: Multi-port version
Valve body/solenoid material: 74: PA, polyamide
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Electrical connection: 01: Plug design A, with cable socket, without cable
Option: 02: Manual override (only control function 1 normally closed)
Maximum operating pressure: 10: 10 bar
Item number: 88322132 0326 2M 74 41C1010210
The tender texts have been copied to the clipboard