The GEMÜ 415 soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass is pneumatically operated by a space-saving piston actuator. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. A low-cost rack and pinion actuator can also be fitted. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Suitable for vacuum applications and low temperatures
High-quality butterfly valve made from stainless steel or brass
Available in small nominal sizes
Compact and robust body
Corrosion-resistant and space-saving piston actuator made from plastic or metal
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 415 en inox ou en laiton dispose d'un actionneur pneumatique à piston peu encombrant. Elle est proposée avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». En alternative, il est possible de monter un actionneur Rack’n’Pinion plus économique. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.
Type: 415: Vanne papillon, commande pneumatique
DN: 50: Diamètre nominal 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 88: Clamp ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 14
Matériau du corps: 37: 1.4408, inox de fonderie
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: AU04KB: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, ASR0040US14F05 S14S11
Particularités de l'actionneur: 0: Aluminium anodisé
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 415 en inox ou en laiton dispose d'un actionneur pneumatique à piston peu encombrant. Elle est proposée avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». En alternative, il est possible de monter un actionneur Rack’n’Pinion plus économique. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.
Type: 415: Vanne papillon, commande pneumatique
DN: 50: Diamètre nominal 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 88: Clamp ASME BPE, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 14
Matériau du corps: 37: 1.4408, inox de fonderie
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: AU04KB: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, ASR0040US14F05 S14S11
Particularités de l'actionneur: 0: Aluminium anodisé
Numéro d'article: 88761528 415 50D8837141AU04KB0
The soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass is pneumatically operated by a space-saving piston actuator. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. A low-cost rack and pinion actuator can also be fitted. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Type: 415: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 88: Clamp ASME BPE, face-to-face dimension FTF EN 558 series 14
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: AU04KB: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, ASR0040US14F05 S14S11
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
The GEMÜ 415 soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass is pneumatically operated by a space-saving piston actuator. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. A low-cost rack and pinion actuator can also be fitted. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Type: 415: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 88: Clamp ASME BPE, face-to-face dimension FTF EN 558 series 14
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: AU04KB: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, ASR0040US14F05 S14S11
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Item number: 88761528 415 50D8837141AU04KB0
The tender texts have been copied to the clipboard