The GEMÜ 534 2/2-way globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Available as shut-off or control valve
Low actuator weight due to plastic body
Faster actuator replacement and easily rotatable due to fixing via union nut
Standard actuator can be replaced with 530 or 532 on request
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 534 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique. L’étanchéité au niveau de l’axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l’encrassement et l'endommagement.
Type: 534: Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston
DN: 80: DN 80
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
Matériau du corps de vanne: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Étanchéité du siège: 5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 534 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique. L’étanchéité au niveau de l’axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l’encrassement et l'endommagement.
Type: 534: Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston
DN: 80: DN 80
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
Matériau du corps de vanne: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Étanchéité du siège: 5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
Numéro d'article: 88830860 534 80D39905G1 2
The GEMÜ 534 2/2-way globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 534: Globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 80: DN 80
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 39: Flange ANSI Class 150 RF, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2: Operator size 2
The GEMÜ 534 2/2-way globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 534: Globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 80: DN 80
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 39: Flange ANSI Class 150 RF, face-to-face dimension FTF EN 558 series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2: Operator size 2
Item number: 88830860 534 80D39905G1 2
The tender texts have been copied to the clipboard