The GEMÜ 1236 electrical position indicator is suitable for installation on pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and evaluated using play-free and non-positive mounting. Intelligent microprocessor-controlled functions facilitate commissioning and support during operation. The current position of the valve is displayed via high-visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Communication and programming interface IO-Link
Adjustable switch point tolerances
Speed-AP function for fast mounting and initialization
High visibility position indicator by LED
Can be fitted to GEMÜ valves or third-party actuators
On-site or remote end position programming via programming input
L'indicateur électrique de position est conçu pour être monté sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est détectée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force. Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques.
Type: 1236: Indicateur électrique de position avec indication optique pour actionneurs linéaires, programmation intelligente, embase en Inox
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Version: 3E: 2 x contacts à fermeture, entrée de programmation, indicateur optique de position visible de loin, communication IO-Link
Connexion électrique: M125: Connecteur mâle M12, 5 pôles (5 pôles affectés)
Course capteur de déplacement: 030: Potentiomètre 30 mm de course
Matériau du corps: G73: Embase 1.4301, couvercle PP, filetage M16, 1.4305, (pour GEMÜ 650, taille d'actionneur 1, 2, 3, 4, fonction de commande 1)
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
L'indicateur électrique de position GEMÜ 1236 est conçu pour être monté sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est détectée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force. Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques.
Type: 1236: Indicateur électrique de position avec indication optique pour actionneurs linéaires, programmation intelligente, embase en Inox
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Version: 3E: 2 x contacts à fermeture, entrée de programmation, indicateur optique de position visible de loin, communication IO-Link
Connexion électrique: M125: Connecteur mâle M12, 5 pôles (5 pôles affectés)
Course capteur de déplacement: 030: Potentiomètre 30 mm de course
Matériau du corps: G73: Embase 1.4301, couvercle PP, filetage M16, 1.4305, (pour GEMÜ 650, taille d'actionneur 1, 2, 3, 4, fonction de commande 1)
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Numéro d'article: 88545207 1236000Z3EM125030G73-C
The electrical position indicator is suitable for installation on pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and evaluated using play-free and non-positive mounting. Intelligent microprocessor-controlled functions facilitate commissioning and support during operation. The current position of the valve is displayed via high-visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 1236: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: 3E: Open / Closed position feedback, programming input, high visibility optical position indicator, IO-Link communication
Electrical connection: M125: M12 plug, 5-pin
Travel sensor version: 030: Potentiometer, 30 mm length
Body material: G73: Base 1.4301, PP cover, M16 thread, 1.4305, (for GEMÜ 650, actuator size 1, 2, 3, 4, control function 1)
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The GEMÜ 1236 electrical position indicator is suitable for installation on pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and evaluated using play-free and non-positive mounting. Intelligent microprocessor-controlled functions facilitate commissioning and support during operation. The current position of the valve is displayed via high-visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 1236: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: 3E: Open / Closed position feedback, programming input, high visibility optical position indicator, IO-Link communication
Electrical connection: M125: M12 plug, 5-pin
Travel sensor version: 030: Potentiometer, 30 mm length
Body material: G73: Base 1.4301, PP cover, M16 thread, 1.4305, (for GEMÜ 650, actuator size 1, 2, 3, 4, control function 1)
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88545207 1236000Z3EM125030G73-C
The tender texts have been copied to the clipboard