The GEMÜ code 54 diaphragm consists of a PTFE face and a peroxide-cured EPDM backing, which are securely connected to one another (fully laminated). An FKM backing is also available for highly permeating media (GEMÜ code 56). The diaphragm combines all the advantages of PTFE with the flexibility of an elastomer diaphragm in one product. In order to optimize the entire system, both the PTFE face and the diaphragm backing are compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Fabric reinforced EPDM backing
Simple mounting thanks to the rubber pin that is vulcanized in place (diaphragm size 8)
Simple and defined mounting thanks to the threaded pin that is vulcanized in place with integrated screw-in stop (diaphragm size 10 to diaphragm size 100)
La membrane GEMÜ code 54 est composée d'une feuille PTFE et d'un support en EPDM réticulé par ajout d'un peroxyde qui sont reliés l'un à l'autre (vulcanisés). Un support en FKM pour les fluides à fort pouvoir de diffusion est également disponible (GEMÜ code 56). La membrane réunit ici tous les avantages du PTFE et la flexibilité d'une membrane élastomère. Pour optimiser le système complet, la feuille PTFE ainsi que le support de la membrane sont conçus pour GEMÜ et fabriqués dans le groupe GEMÜ.
Type: 660: Membrane
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Forme: D: avec des entretoises
La membrane GEMÜ code 54 est composée d'une feuille PTFE et d'un support en EPDM réticulé par ajout d'un peroxyde qui sont reliés l'un à l'autre (vulcanisés). Un support en FKM pour les fluides à fort pouvoir de diffusion est également disponible (GEMÜ code 56). La membrane réunit ici tous les avantages du PTFE et la flexibilité d'une membrane élastomère. Pour optimiser le système complet, la feuille PTFE ainsi que le support de la membrane sont conçus pour GEMÜ et fabriqués dans le groupe GEMÜ.
Type: 660: Membrane
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Forme: D: avec des entretoises
Numéro d'article: 88660382 660 25M54D
The GEMÜ code 54 diaphragm consists of a PTFE face and a peroxide-cured EPDM backing, which are securely connected to one another (fully laminated). An FKM backing is also available for highly permeating media (GEMÜ code 56). The diaphragm combines all the advantages of PTFE with the flexibility of an elastomer diaphragm in one product. In order to optimize the entire system, both the PTFE face and the diaphragm backing are compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: 660: Diaphragm
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Form: D: with distance sleeves
The GEMÜ code 54 diaphragm consists of a PTFE face and a peroxide-cured EPDM backing, which are securely connected to one another (fully laminated). An FKM backing is also available for highly permeating media (GEMÜ code 56). The diaphragm combines all the advantages of PTFE with the flexibility of an elastomer diaphragm in one product. In order to optimize the entire system, both the PTFE face and the diaphragm backing are compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: 660: Diaphragm
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Form: D: with distance sleeves
Item number: 88660382 660 25M54D
The tender texts have been copied to the clipboard