Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.
Alle Größen von 1/4 bis 1 Zoll sind für 200 °C (392 °F) ausgelegt
Einfache Montage durch einen integrierte Gauge Ring, welcher den richtigen Anzugsdrehmoment für eine wiederholte Montage gewährleisten
Semi 57-0120 konform
Mit Super 300 Type Pillar® kompatibel
Type: NUSE: Raccord d'angle, NexusConnect x space saver
Raccordement X: 12: 3/4", Code International : 12
Space saver Y: Y: Space saver en position Y
Raccordement Y: 12: 3/4", Code International : 12
Matériau du raccord: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Version High Purity: HP: High Purity
Type: NUSE: Raccord d'angle, NexusConnect x space saver
Raccordement X: 12: 3/4", Code International : 12
Space saver Y: Y: Space saver en position Y
Raccordement Y: 12: 3/4", Code International : 12
Matériau du raccord: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Version High Purity: HP: High Purity
Numéro d'article: 88865178 NUSE NX 12Y12 30 HP
Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.
Type: NUSE: Union elbow, NexusConnect x Space Saver
Union nut material: NX: PFA, for NexusConnect connection
Connection X: 12: 3/4", international code: 12
Space saver-Y: Y: Space saver in Y-position
Connection Y: 12: 3/4", international code: 12
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.
Type: NUSE: Union elbow, NexusConnect x Space Saver
Union nut material: NX: PFA, for NexusConnect connection
Connection X: 12: 3/4", international code: 12
Space saver-Y: Y: Space saver in Y-position
Connection Y: 12: 3/4", international code: 12
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
Item number: 88865178 NUSE NX 12Y12 30 HP
The tender texts have been copied to the clipboard