The GEMÜ N185 pressure relief valve protects the plant and the piping system from gauge pressure and reduces pressure peaks. The third pipe spigot enables the valve to be installed in the main pipe. If the pressure increases, the spring is raised and the valve opens. The pressure is reduced to the preset value and can escape via the third pipe spigot into an adjacent pipe. If the pressure falls, the spring force presses the diaphragm in the direction of the seal seat and the valve closes. Depending on requirements, the spring force can be adjusted using a set screw.
Valve adjustments can also be made under working pressure
The optimization of piston, springs and control face ensures good control characteristics
The actuator is hermetically separated from the medium
La soupape de décharge GEMÜ N185 protège l'installation et le système de tuyauteries contre la surpression et réduit les pics de pression. Le troisième embout de la vanne permet de la monter dans la ligne principale. Lorsque la pression augmente, le ressort se soulève et la vanne s'ouvre. La pression est réduite jusqu'à la valeur définie et peut s'échapper via le troisième embout dans une conduite secondaire. Lorsque la pression baisse, la force du ressort presse la membrane contre le siège d'étanchéité et provoque la fermeture. La force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage.
Type: N185: Überströmventil
DN: 15: DN 15
Forme du corps: M: Version multivoies
Type de raccordement: 7: Raccord union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 52: PTFE/EPDM
La soupape de décharge GEMÜ N185 protège l'installation et le système de tuyauteries contre la surpression et réduit les pics de pression. Le troisième embout de la vanne permet de la monter dans la ligne principale. Lorsque la pression augmente, le ressort se soulève et la vanne s'ouvre. La pression est réduite jusqu'à la valeur définie et peut s'échapper via le troisième embout dans une conduite secondaire. Lorsque la pression baisse, la force du ressort presse la membrane contre le siège d'étanchéité et provoque la fermeture. La force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage.
Type: N185: Überströmventil
DN: 15: DN 15
Forme du corps: M: Version multivoies
Type de raccordement: 7: Raccord union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 52: PTFE/EPDM
Numéro d'article: 88475184 N185 15M 7 152
The GEMÜ N185 pressure relief valve protects the plant and the piping system from gauge pressure and reduces pressure peaks. The third pipe spigot enables the valve to be installed in the main pipe. If the pressure increases, the spring is raised and the valve opens. The pressure is reduced to the preset value and can escape via the third pipe spigot into an adjacent pipe. If the pressure falls, the spring force presses the diaphragm in the direction of the seal seat and the valve closes. Depending on requirements, the spring force can be adjusted using a set screw.
Type: N185: Pressure relief valve
DN: 15: DN 15
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 7: Union ends with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 52: PTFE/EPDM
The GEMÜ N185 pressure relief valve protects the plant and the piping system from gauge pressure and reduces pressure peaks. The third pipe spigot enables the valve to be installed in the main pipe. If the pressure increases, the spring is raised and the valve opens. The pressure is reduced to the preset value and can escape via the third pipe spigot into an adjacent pipe. If the pressure falls, the spring force presses the diaphragm in the direction of the seal seat and the valve closes. Depending on requirements, the spring force can be adjusted using a set screw.
Type: N185: Pressure relief valve
DN: 15: DN 15
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 7: Union ends with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 52: PTFE/EPDM
Item number: 88475184 N185 15M 7 152
The tender texts have been copied to the clipboard