Ball valve, metal, pneumatically operated, multi-port, threaded connection, aluminium double piston actuator, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN
25
DN 25
Body/ball configuration
L
Multi-port version, L-ball, end position "open", connection 2 and 3 open, L-ball, end position "closed", ports 1 and 3 open (Ball position see data sheet)
The GEMÜ B47 3/2-way metal ball valve is pneumatically operated. The seat seal is made of PTFE.
Suitable for vacuum applications
Low maintenance and reliable spindle sealing
Antistatic device
La vanne à boisseau sphérique métallique 3/2 voies est à commande pneumatique. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B47: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande pneumatique, multivoies, raccord à visser, actionneur à double piston en aluminium, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 25: DN 25
Forme du corps / boisseau: L: Version multivoies, L-ball, position finale "ouvert", connexion 2 et 3 ouverte, L-ball, position finale "fermé", ports 1 et 3 ouverts (Position du ballon voir fiche technique)
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: SU06KP: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, SC0060U 6F05/07 S14
Particularités actionneur: 0: Aluminium anodisé
La vanne à boisseau sphérique métallique 3/2 voies GEMÜ B47 est à commande pneumatique. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B47: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande pneumatique, multivoies, raccord à visser, actionneur à double piston en aluminium, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 25: DN 25
Forme du corps / boisseau: L: Version multivoies, L-ball, position finale "ouvert", connexion 2 et 3 ouverte, L-ball, position finale "fermé", ports 1 et 3 ouverts (Position du ballon voir fiche technique)
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: SU06KP: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, SC0060U 6F05/07 S14
Particularités actionneur: 0: Aluminium anodisé
Numéro d'article: 88895301 B47 25L 137 51SU06KP0
The 3/2-way metal ball valve is pneumatically operated. The seat seal is made of PTFE.
Type: B47: Ball valve, metal, pneumatically operated, multi-port, threaded connection, aluminium double piston actuator, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 25: DN 25
Body/ball configuration: L: Multi-port version, L-ball, end position "open", connection 2 and 3 open, L-ball, end position "closed", ports 1 and 3 open (Ball position see data sheet)
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: SU06KP: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, SC0060U 6F05/07 S14
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
The GEMÜ B47 3/2-way metal ball valve is pneumatically operated. The seat seal is made of PTFE.
Type: B47: Ball valve, metal, pneumatically operated, multi-port, threaded connection, aluminium double piston actuator, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 25: DN 25
Body/ball configuration: L: Multi-port version, L-ball, end position "open", connection 2 and 3 open, L-ball, end position "closed", ports 1 and 3 open (Ball position see data sheet)
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: SU06KP: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, SC0060U 6F05/07 S14
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Item number: 88895301 B47 25L 137 51SU06KP0
The tender texts have been copied to the clipboard