The GEMÜ F40 2/2-way filling valve is designed for filling processes in aseptic and hygienic applications. Flow rates of up to 18,500 l/h are possible, depending on the design. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design, whereby the actuator is hermetically separated from the medium. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel. The "Normally closed" and "Normally open" control functions are available.
Hermetic separation between medium and actuator due to PD sealing technology
Long service life with over 10 million cycle duties
Designed according to Hygienic Design guidelines
FDA compliant as standard and suitable for contact with food according to Regulation (EC) No. 1935/2004
Very fast and easy maintenance thanks to quick locking system and innovative cartridge spare parts system
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
La vanne de remplissage 2/2 voies est conçue pour les processus de remplissage dans les domaines d'application aseptiques et hygiéniques. En fonction de la version, il est possible d'atteindre un débit de 18 500 l/h. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD de GEMÜ, qui consiste à isoler hermétiquement l'actionneur du fluide. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée » et « Normalement ouverte ».
Type: F40: Vanne PD en inox, pneumatique
DN: 10: DN 10
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement, embout 1: 88: Clamp ASME BPE
Matériau du corps de vanne: C3: 1.4435, inox de fonderie
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Adaptation corps de vanne: 1: Adaptation pour taille PD 1
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1N: Antrieb mit M12x1 Gewinde für Zubehör mit Standardfedersatz
Type d'exécution: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3 intérieur poli mécaniquement
La vanne de remplissage 2/2 voies GEMÜ F40 est conçue pour les processus de remplissage dans les domaines d'application aseptiques et hygiéniques. En fonction de la version, il est possible d'atteindre un débit de 18 500 l/h. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD de GEMÜ, qui consiste à isoler hermétiquement l'actionneur du fluide. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée » et « Normalement ouverte ».
Type: F40: Vanne PD en inox, pneumatique
DN: 10: DN 10
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement, embout 1: 88: Clamp ASME BPE
Matériau du corps de vanne: C3: 1.4435, inox de fonderie
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Adaptation corps de vanne: 1: Adaptation pour taille PD 1
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1N: Antrieb mit M12x1 Gewinde für Zubehör mit Standardfedersatz
Type d'exécution: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3 intérieur poli mécaniquement
Numéro d'article: 88757686 F4010D88C35111N 1502F
The 2/2-way filling valve is designed for filling processes in aseptic and hygienic applications. Flow rates of up to 18,500 l/h are possible, depending on the design. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design, whereby the actuator is hermetically separated from the medium. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel. The "Normally closed" and "Normally open" control functions are available.
Type: F40: Stainless steel PD valve, pneumatic
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: Cut model
Connection type, spigot 1: 88: Clamp ASME BPE
Valve body material: C3: 1.4435, investment casting
Seal material: 5: PTFE
Adaption valve body: 1: Adaption for PD size 1
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1N: Actuator with M12x1 thread for accessories with standard spring set
Execution type: 1502: Ra ≤ 0.8 µm (30 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Surface: 1502: Ra ≤ 0.8 µm (30 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Seat diameter: F: 11 mm
The GEMÜ F40 2/2-way filling valve is designed for filling processes in aseptic and hygienic applications. Flow rates of up to 18,500 l/h are possible, depending on the design. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design, whereby the actuator is hermetically separated from the medium. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel. The "Normally closed" and "Normally open" control functions are available.
Type: F40: Stainless steel PD valve, pneumatic
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: Cut model
Connection type, spigot 1: 88: Clamp ASME BPE
Valve body material: C3: 1.4435, investment casting
Seal material: 5: PTFE
Adaption valve body: 1: Adaption for PD size 1
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1N: Actuator with M12x1 thread for accessories with standard spring set
Execution type: 1502: Ra ≤ 0.8 µm (30 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Surface: 1502: Ra ≤ 0.8 µm (30 µin.) for media wetted surfaces, in accordance with DIN 11866 H3, mechanically polished internal
Seat diameter: F: 11 mm
Item number: 88757686 F4010D88C35111N 1502F
The tender texts have been copied to the clipboard