The GEMÜ 543 eSyStep is an electrically operated 2/2-way angle seat globe valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
CIP/SIP capable (only with stainless steel distance piece)
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Open/close function or with integrated positioner
Parameterizable via IO-Link
Linear or modified equal-percentage control characteristics
On-site or remote end position programming via programming input
Various functions integrated (e.g. feedback, stroke limiter, etc.)
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies est à commande électrique. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou Rien ou actionneur avec positionneur intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même. On obtient ainsi un presse-étoupe d'axe de la vanne fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et de tout endommagement. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.
Type: 543: Vanne à clapet, commande électrique eSyStep
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: S5: Positionneur, module d'alimentation électrique de secours (NF)
Clapet de régulation: RS402: 10 m³/h - linear
Type d'actionneur: 0A: Taille d'actionneur 0
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 543 eSyStep est à commande électrique. L'actionneur eSyStep est disponible en tant qu'actionneur Tout ou Rien ou actionneur avec positionneur intégré. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même. On obtient ainsi un presse-étoupe d'axe de la vanne fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus ce dernier de l'encrassement et de tout endommagement. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en position régulée et en cas de panne de tension d'alimentation.
Type: 543: Vanne à clapet, commande électrique eSyStep
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 37: 1.4408, Inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: S5: Positionneur, module d'alimentation électrique de secours (NF)
Clapet de régulation: RS402: 10 m³/h - linear
Type d'actionneur: 0A: Taille d'actionneur 0
Numéro d'article: 88719521 543 20D 1375GC1S5RS402 0A
The is an electrically operated 2/2-way angle seat globe valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: 543: Angle seat globe valve, electrically operated, eSyStep
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S5: Positioner, configured for emergency power supply module (NC)
Regulating cone: RS402: 10 m³/h - linear
Actuator version: 0A: Actuator size 0
The GEMÜ 543 eSyStep is an electrically operated 2/2-way angle seat globe valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: 543: Angle seat globe valve, electrically operated, eSyStep
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S5: Positioner, configured for emergency power supply module (NC)
Regulating cone: RS402: 10 m³/h - linear
Actuator version: 0A: Actuator size 0
Item number: 88719521 543 20D 1375GC1S5RS402 0A
The tender texts have been copied to the clipboard