The GEMÜ 566 eSyStep 2/2-way straight seat control valve has a body with an integrated control mechanism. Pneumatic and motorized actuator types are available. The GEMÜ 566 eSyStep control valve was specially developed for controlling small volumes and allows flow rates from 63 l/h to 2500 l/h.
Control of liquid and gaseous media from 63 to 2500 l/h
Linear or equal-percentage control characteristic options
Hermetic separation between medium and actuator
Actuator and actuator type can be changed without draining or removing the valve body from the piping
Various types of actuators available
La vanne de régulation 2/2 voies à siège droit GEMÜ 566 eSyStep dispose d'un corps à mécanique de régulation intégrée. Des types d'actionneur pneumatiques et à commande motorisée sont disponibles. La vanne de régulation GEMÜ 566 eSyStep a été spécialement mise au point pour la régulation de petits volumes et permet un débit de 63 l/h à 2500 l/h.
Type: 566: Vanne de régulation,commande pneumatiqu
DN: 8: DN 8
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: C1: ASTM A 351 CF3M, inox de fonderie
Tension/Fréquence: C1: 24 V DC
Module de régulation: S5: Positionneur, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NF)
Caractéristique de régulatio: L: Linéaire
Kv: 250: 250 l/h
Type d'actionneur: 0A: Taille d'actionneur 0
La vanne de régulation 2/2 voies à siège droit GEMÜ 566 eSyStep dispose d'un corps à mécanique de régulation intégrée. Des types d'actionneur pneumatiques et à commande motorisée sont disponibles. La vanne de régulation GEMÜ 566 eSyStep a été spécialement mise au point pour la régulation de petits volumes et permet un débit de 63 l/h à 2500 l/h.
Type: 566: Vanne de régulation,commande pneumatiqu
DN: 8: DN 8
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: C1: ASTM A 351 CF3M, inox de fonderie
Tension/Fréquence: C1: 24 V DC
Module de régulation: S5: Positionneur, configuré pour module d'alimentation électrique de secours (NF)
Caractéristique de régulatio: L: Linéaire
Kv: 250: 250 l/h
Type d'actionneur: 0A: Taille d'actionneur 0
Numéro d'article: 88789667 566 8D 1C119C1S5L 250 0A
The GEMÜ 566 eSyStep 2/2-way straight seat control valve has a body with an integrated control mechanism. Pneumatic and motorized actuator types are available. The GEMÜ 566 eSyStep control valve was specially developed for controlling small volumes and allows flow rates from 63 l/h to 2500 l/h.
Type: 566: Control valve
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: C1: ASTM A 351 CF3M, investment casting
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S5: Positioner, configured for emergency power supply module (NC)
Control characteristic: L: Linear
Kv value: 250: 250 l/h
Actuator version: 0A: Actuator size 0
The GEMÜ 566 eSyStep 2/2-way straight seat control valve has a body with an integrated control mechanism. Pneumatic and motorized actuator types are available. The GEMÜ 566 eSyStep control valve was specially developed for controlling small volumes and allows flow rates from 63 l/h to 2500 l/h.
Type: 566: Control valve
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: C1: ASTM A 351 CF3M, investment casting
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S5: Positioner, configured for emergency power supply module (NC)
Control characteristic: L: Linear
Kv value: 250: 250 l/h
Actuator version: 0A: Actuator size 0
Item number: 88789667 566 8D 1C119C1S5L 250 0A
The tender texts have been copied to the clipboard