612 15D59405401TS 1508-C

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88885404
Description
Type 612 Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, limiteur de serrage, indicateur optique de position
DN 15 DN 15
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 59 Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne 40 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane 54 PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 1TS Avec limiteur de serrage, volant noir
Type d'exécution 1508 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, électropoli intérieur et extérieur
Surface 1508 Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane 10 Taille de membrane 10
CONEXO C Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 612est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.

  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Autoclavable
  • Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de course de fermeture breveté
  • Réglage progressif du débit minimum grâce au limiteur de course de fermeture
  • Volant en PVDF blanc disponible en option (non autoclavable)