650 15Y60441711T1 15601503

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88777251
Description
Type 650 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à piston en inox,électropol indicateur optique de position
DN 15 DN 15
Forme du corps Y Corps Y
Raccordement corps de vanne 60 Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
Matériau du corps de vanne 44 1.4539, bloc usiné
Matériau de la membrane 17 EPDM
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 1T1 Taille d'actionneur 1T1
DN -2 15 DN 15
Raccordement-2 corps de vanne 60 Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
Type d'exécution 1503 Ra <= 0,8 µm électropoli intérieur et extérieur, les données de surface se rapportent au surfaces en contact avec le fluide
Surface 1503 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE3, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane 10 Taille de membrane 10

Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 650 BioStar, à commande pneumatique, dispose d'un actionneur à piston en inox. La vanne est conçue pour les applications stériles. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Pour les tailles de membrane 80 et 100, les ressorts de pression sont en acier revêtu époxy. Les fonctions de commande proposées sont « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Autoclavable, en fonction de la version
  • Échappement spécifique contrôlé disponible en option
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Version selon ATEX disponible sur demande