The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
CIP/SIP capable
Autoclave capability
Extensive range of accessories available
Opening stroke and closing stroke limiter
Handwheel locking available upon request (electric or mechanical)
Configurable with proximity switches for position feedback
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 653 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne possède un volant en plastique résistant aux températures élevées et aux agressions chimiques. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 653: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, électropoli, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 1XB: Avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage (ouverture et fermeture), possibilité de montage de détecteurs d proximité M 8x1
DN -2: 15: DN 15
Type de raccordement, embout2: 59: Embouts ASME BPE
Type d'exécution: SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF1, intérieur poli mécaniquement
Surface: SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF1, poli mécanique intérieur
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 653 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne possède un volant en plastique résistant aux températures élevées et aux agressions chimiques. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 653: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, électropoli, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 1XB: Avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage (ouverture et fermeture), possibilité de montage de détecteurs d proximité M 8x1
DN -2: 15: DN 15
Type de raccordement, embout2: 59: Embouts ASME BPE
Type d'exécution: SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF1, intérieur poli mécaniquement
Surface: SF1: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF1, poli mécanique intérieur
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Numéro d'article: 88905389 653 15D80401701XB 1559 SF1
The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
Type: 653: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece electropolished, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1XB: With seal adjuster and stroke limiter, locking device (both directions), mounting for proximity switches M 8x1
DN
-2: 15: DN 15
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Surface: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
Type: 653: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece electropolished, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1XB: With seal adjuster and stroke limiter, locking device (both directions), mounting for proximity switches M 8x1
DN
-2: 15: DN 15
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Surface: SF1: Ra Max. 0.51 μm (20 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF1, mechanically polished internal
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88905389 653 15D80401701XB 1559 SF1
The tender texts have been copied to the clipboard