The GEMÜ 658 2/2-way diaphragm valve has a two-stage actuator. In addition to full stroke, a partial stroke can be set via two pistons working independently of each other.All actuator parts including closing springs (except seals) are made from stainless steel. The valve is available with a Normally Closed control function. An opening stroke limiter for setting the partial stroke is integrated as standard.
An adjusting screw in the actuator enables the setting of the opening and closing function and also the setting of a partial stroke (for reduced flow)
Both fast on/off operation and precision dosing of the working medium possible
Suitable for inert, corrosive, liquid and gaseous media
CIP/SIP capable
Compact design (ideal when space is at a premium)
Version according to ATEX on request
Mounting of proximity switches (M8x1) for OPEN and CLOSED position feedback possible (MG 25 – 50)
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur à double étage. Le recours à deux pistons indépendants permet un réglage de course partielle en supplément de la course complète.Tous les composants de l'actionneur, ressorts inclus (excepté les joints), sont en inox. La fonction de commande proposée est : « Normalement fermée ». Un limiteur de course d'ouverture destiné au réglage de la course partielle est intégré de série.
Type: 658: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à double étage en inox
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2T1: Taille d'actionneur 2T1
Type d'exécution: 1502: Ra
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 658 dispose d'un actionneur à double étage. Le recours à deux pistons indépendants permet un réglage de course partielle en supplément de la course complète.Tous les composants de l'actionneur, ressorts inclus (excepté les joints), sont en inox. La fonction de commande proposée est : « Normalement fermée ». Un limiteur de course d'ouverture destiné au réglage de la course partielle est intégré de série.
Type: 658: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à double étage en inox
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2T1: Taille d'actionneur 2T1
Type d'exécution: 1502: Ra
The 2/2-way diaphragm valve has a two-stage actuator. In addition to full stroke, a partial stroke can be set via two pistons working independently of each other.All actuator parts including closing springs (except seals) are made from stainless steel. The valve is available with a Normally Closed control function. An opening stroke limiter for setting the partial stroke is integrated as standard.
Type: 658: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel two stage actuator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2T1: Operator size 2T1
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 658 2/2-way diaphragm valve has a two-stage actuator. In addition to full stroke, a partial stroke can be set via two pistons working independently of each other.All actuator parts including closing springs (except seals) are made from stainless steel. The valve is available with a Normally Closed control function. An opening stroke limiter for setting the partial stroke is integrated as standard.
Type: 658: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel two stage actuator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2T1: Operator size 2T1
Execution type: 1502: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard