687 40D 8175M1H/N

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88702438
Description
Type 687 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique, rehausse en inox
DN 40 DN 40
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 8 Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne 17 EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PFA
Matériau de la membrane 5M PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur H/N Taille d'actionneur H/N
Taille de membrane 40 Taille de membrane 40

Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 687 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
  • Corps inox adapté à un environnement corrosif
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires