The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Same mounting height planes over multiple nominal sizes
Compact system design due to flow-optimized high-flow valve bodies
Reduced control air consumption
Modified spring sets available for applications with reduced control pressure
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R690: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 80: DN 80
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 4: Brides EN 1092 / PN10 / forme B encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 5: PP, renforcé
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: MAN: Taille d'actionneur MAN (taille de membrane 80) capot métallique, pour vannes 2/2 voies
Taille de membrane: 80: Taille de membrane 80
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R690 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R690: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 80: DN 80
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 4: Brides EN 1092 / PN10 / forme B encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 5: PP, renforcé
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: MAN: Taille d'actionneur MAN (taille de membrane 80) capot métallique, pour vannes 2/2 voies
Taille de membrane: 80: Taille de membrane 80
Numéro d'article: 88830779 R690 80D 4 5291MAN
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 80: DN 80
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 4: Flanges EN 1092 / PN10 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 5: PP, reinforced
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: MAN: Operator size MAN (diaphragm size 80) metal cover, for 2/2-way body
Diaphragm size: 80: Diaphragm size 80
The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 80: DN 80
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 4: Flanges EN 1092 / PN10 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 5: PP, reinforced
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: MAN: Operator size MAN (diaphragm size 80) metal cover, for 2/2-way body
Diaphragm size: 80: Diaphragm size 80
Item number: 88830779 R690 80D 4 5291MAN
The tender texts have been copied to the clipboard