The GEMÜ 643 2/2-way tank bottom valve has a manual side mounted gear operator with a plastic handwheel. An integral optical position indicator is standard. The stainless steel valve body is machined from a single block (monoblock, no welded components). The metal distance piece and the operator housing are made from stainless steel.
The temperature resistant plastic handwheel prevents burns injuries at high operating temperatures
Compact design
Operator rotatable 360°
A shaft extension for the handwheel can be mounted by the user
La vanne de fond de cuve 2/2 voies GEMÜ 643 dispose d'un actionneur manuel angulaire à volant en plastique. Un indicateur optique de position est intégré de série. Le corps de vanne en acier inoxydable est fabriqué en une seule pièce (monobloc, pas de construction soudée). La rehausse métallique et le boîtier d'actionneur sont en acier inoxydable.
Type: 643: Vanne à membrane de fond de cuve, commande manuelle latérale, volant en plastique, rehausse en inox, carter de l'actionneur en inox, indicateur optique de position
DN: 32: DN 32
Forme du corps: B: Corps de vanne de fond de cuve
Type de raccordement: 86: Clamps DIN 32676 série A
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 3AT: Taille d'actionneur 3AT, actionneur type 643, taille de membrane 40 pour ATEX
Type d'exécution: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Surface: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
La vanne de fond de cuve 2/2 voies GEMÜ 643 dispose d'un actionneur manuel angulaire à volant en plastique. Un indicateur optique de position est intégré de série. Le corps de vanne en acier inoxydable est fabriqué en une seule pièce (monobloc, pas de construction soudée). La rehausse métallique et le boîtier d'actionneur sont en acier inoxydable.
Type: 643: Vanne à membrane de fond de cuve, commande manuelle latérale, volant en plastique, rehausse en inox, carter de l'actionneur en inox, indicateur optique de position
DN: 32: DN 32
Forme du corps: B: Corps de vanne de fond de cuve
Type de raccordement: 86: Clamps DIN 32676 série A
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 3AT: Taille d'actionneur 3AT, actionneur type 643, taille de membrane 40 pour ATEX
Type d'exécution: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Surface: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Numéro d'article: 88541531 643 32B86401703AT 1537
The 2/2-way tank bottom valve has a manual side mounted gear operator with a plastic handwheel. An integral optical position indicator is standard. The stainless steel valve body is machined from a single block (monoblock, no welded components). The metal distance piece and the operator housing are made from stainless steel.
Type: 643: Tank bottom diaphragm valve, manually operated, side mounted gear operator, plastic handwheel, stainless steel distance piece, stainless steel operator housing, optical position indicator
DN: 32: DN 32
Body configuration: B: Tank bottom valve body
Connection type: 86: Clamp DIN 32676 series A
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3AT: Operator size 3AT, operator type 643 MG 40 for ATEX
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ 643 2/2-way tank bottom valve has a manual side mounted gear operator with a plastic handwheel. An integral optical position indicator is standard. The stainless steel valve body is machined from a single block (monoblock, no welded components). The metal distance piece and the operator housing are made from stainless steel.
Type: 643: Tank bottom diaphragm valve, manually operated, side mounted gear operator, plastic handwheel, stainless steel distance piece, stainless steel operator housing, optical position indicator
DN: 32: DN 32
Body configuration: B: Tank bottom valve body
Connection type: 86: Clamp DIN 32676 series A
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3AT: Operator size 3AT, operator type 643 MG 40 for ATEX
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88541531 643 32B86401703AT 1537
The tender texts have been copied to the clipboard