Butterfly valve, double-eccentric, bare shaft, long service life, low friction thanks to direct separation of seat and disc, continuous and blow-out proof shaft, with antistatic unit and low-maintenance spindle seal, can be readjusted
DN
300
DN 300
Body configuration
W
Intermediate flange version (Wafer), length FTF API609 table B, EN 558 series 108, EN 558 series 109
Operating pressure
2
10 bar
Connection type
D
ANSI B16.5, Class 150, face-to-face dimension FTF EN 558 series 108
Body material
4
1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Disc material
A
1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Shaft material
6
1.4542, ASTM 564 630
Liner material
T
TFM 1600 (FDA certification)
Liner fixing
L
Liner loose
Special execution
X
ATEX certification
Actuator flange
F12
F12, flange type DIN EN ISO 5211, F14, flange type DIN EN ISO 5211
The GEMÜ R470 Tugela double-eccentric metal butterfly valve has a bare shaft with a top flange in accordance with EN ISO 5211. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50 Up to 600 and in standardized installation lengths API 609 category A (DIN 3202 K1).
High-performance butterfly valve with double-eccentric construction in order to separate the disc directly from the seat (gasket), thereby reducing friction and extending the service life
Continuous shaft with temperature resistant graphite bearing and PTFE gland packing for readjustment in operation for minimized leakage, even at low pressures
Antistatic fixture for ATEX area
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
La vanne papillon métallique à double excentrique dispose d'un axe libre avec plan de pose suivant EN ISO 5211. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50
jusqu'à 600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées API 609 catégorie A (DIN 3202 K1).
Type: R470: Vanne papillon, à double excentrique, axe libre, longue durée de vie, frottement réduit grâce à une séparation directe siège/papillon, axe anti-éjection et continu, avec unité anti-statique et joint d'axe nécessitant peu d'entretien, ajustable
DN: 300: DN 300
Forme du corps: W: Version annulaire (corps annulaire), dimensions face-à-face FAF API609 tableau B, EN 558 série 108, EN 558 série 109, modèle en coupe
Pression de service: 2: 10 bar
Type de raccordement: D: ANSI B16.5, Class 150, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 108
Matériau du corps: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Matériau du disque: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'axe: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Matériau du joint d'étanchéité: T: TFM 1600 (certification FDA)
Fixation de la manchette: L: Manchette non solidaire
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Bride de actionneur: F12: F12, type de bride DIN EN ISO 5211, F14, Type de Bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: D27: Carré, diagonal, SW 27 mm
La vanne papillon métallique à double excentrique GEMÜ R470 Tugela dispose d'un axe libre avec plan de pose suivant EN ISO 5211. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50
jusqu'à 600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées API 609 catégorie A (DIN 3202 K1).
Type: R470: Vanne papillon, à double excentrique, axe libre, longue durée de vie, frottement réduit grâce à une séparation directe siège/papillon, axe anti-éjection et continu, avec unité anti-statique et joint d'axe nécessitant peu d'entretien, ajustable
DN: 300: DN 300
Forme du corps: W: Version annulaire (corps annulaire), dimensions face-à-face FAF API609 tableau B, EN 558 série 108, EN 558 série 109, modèle en coupe
Pression de service: 2: 10 bar
Type de raccordement: D: ANSI B16.5, Class 150, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 108
Matériau du corps: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Matériau du disque: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'axe: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Matériau du joint d'étanchéité: T: TFM 1600 (certification FDA)
Fixation de la manchette: L: Manchette non solidaire
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Bride de actionneur: F12: F12, type de bride DIN EN ISO 5211, F14, Type de Bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: D27: Carré, diagonal, SW 27 mm
Numéro d'article: 88905121 R470300W2D4A6TLF1214 D27 X
The GEMÜ R470 Tugela double-eccentric metal butterfly valve has a bare shaft with a top flange in accordance with EN ISO 5211. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50 Up to 600 and in standardized installation lengths API 609 category A (DIN 3202 K1).
Type: R470: Butterfly valve, double-eccentric, bare shaft, long service life, low friction thanks to direct separation of seat and disc, continuous and blow-out proof shaft, with antistatic unit and low-maintenance spindle seal, can be readjusted
DN: 300: DN 300
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF API609 table B, EN 558 series 108, EN 558 series 109
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: D: ANSI B16.5, Class 150, face-to-face dimension FTF EN 558 series 108
Body material: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Disc material: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Shaft material: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Liner material: T: TFM 1600 (FDA certification)
Liner fixing: L: Liner loose
Special execution: X: ATEX certification
Actuator flange: F12: F12, flange type DIN EN ISO 5211, F14, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D27: Square, diagonal, WAF 27 mm
The GEMÜ R470 Tugela double-eccentric metal butterfly valve has a bare shaft with a top flange in accordance with EN ISO 5211. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50 Up to 600 and in standardized installation lengths API 609 category A (DIN 3202 K1).
Type: R470: Butterfly valve, double-eccentric, bare shaft, long service life, low friction thanks to direct separation of seat and disc, continuous and blow-out proof shaft, with antistatic unit and low-maintenance spindle seal, can be readjusted
DN: 300: DN 300
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF API609 table B, EN 558 series 108, EN 558 series 109
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: D: ANSI B16.5, Class 150, face-to-face dimension FTF EN 558 series 108
Body material: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Disc material: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Shaft material: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Liner material: T: TFM 1600 (FDA certification)
Liner fixing: L: Liner loose
Special execution: X: ATEX certification
Actuator flange: F12: F12, flange type DIN EN ISO 5211, F14, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D27: Square, diagonal, WAF 27 mm
Item number: 88905121 R470300W2D4A6TLF1214 D27 X
The tender texts have been copied to the clipboard