Vanne papillon, à double excentrique, à commande motorisée, longue durée de vie, frottement réduit grâce à une séparation directe siège/papillon, axe anti-éjection et continu, avec unité anti-statique et joint d'axe nécessitant peu d'entretien, ajustable
DN
150
DN 150
Forme du corps
W
Version annulaire (corps annulaire), dimensions face-à-face FAF API609 tableau B, EN 558 série 108, EN 558 série 109, modèle en coupe
Pression de service
4
20 bar
Type de raccordement
D
ANSI B16.5, Class 150, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 108
Matériau du corps
4
1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Matériau du disque
A
1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'axe
6
1.4542, ASTM 564 630
Matériau du joint d'étanchéité
T
TFM 1600 (certification FDA)
Fixation de la manchette
L
Manchette non solidaire
Tension/Fréquence
L2
230V 50Hz
Module de régulation
AE
Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur
BC15
Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 30s, couple 150Nm, BERNARD, type AQ 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL1014, IP68
La vanne papillon métallique à double excentrique GEMÜ R478 Tugela est commandée par un actionneur motorisé. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 à 300 et dans les encombrements normalisés API 609 catégorie A (DIN 3202 K1).
Vanne papillon haute performance dotée d'une structure à double excentrique pour séparer directement le papillon du siège (joint), ce qui réduit le frottement et augmente la durée de vie
Axe traversant avec palier en graphite résistant à la température et garniture PTFE permettant une correction du réglage en service pour réduire les fuites, également dans la plage de basse pression
Dispositif anti-statique pour secteur ATEX
Possibilité de sélectionner différents types d'actionneurs
Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
La vanne papillon métallique à double excentrique est commandée par un actionneur motorisé. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 à 300 et dans les encombrements normalisés API 609 catégorie A (DIN 3202 K1).
Type: R478: Vanne papillon, à double excentrique, à commande motorisée, longue durée de vie, frottement réduit grâce à une séparation directe siège/papillon, axe anti-éjection et continu, avec unité anti-statique et joint d'axe nécessitant peu d'entretien, ajustable
DN: 150: DN 150
Forme du corps: W: Version annulaire (corps annulaire), dimensions face-à-face FAF API609 tableau B, EN 558 série 108, EN 558 série 109, modèle en coupe
Pression de service: 4: 20 bar
Type de raccordement: D: ANSI B16.5, Class 150, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 108
Matériau du corps: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Matériau du disque: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'axe: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Matériau du joint d'étanchéité: T: TFM 1600 (certification FDA)
Fixation de la manchette: L: Manchette non solidaire
Tension/Fréquence: L2: 230V 50Hz
Module de régulation: AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur: BC15: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 30s, couple 150Nm, BERNARD, type AQ 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL1014, IP68
La vanne papillon métallique à double excentrique GEMÜ R478 Tugela est commandée par un actionneur motorisé. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 à 300 et dans les encombrements normalisés API 609 catégorie A (DIN 3202 K1).
Type: R478: Vanne papillon, à double excentrique, à commande motorisée, longue durée de vie, frottement réduit grâce à une séparation directe siège/papillon, axe anti-éjection et continu, avec unité anti-statique et joint d'axe nécessitant peu d'entretien, ajustable
DN: 150: DN 150
Forme du corps: W: Version annulaire (corps annulaire), dimensions face-à-face FAF API609 tableau B, EN 558 série 108, EN 558 série 109, modèle en coupe
Pression de service: 4: 20 bar
Type de raccordement: D: ANSI B16.5, Class 150, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 108
Matériau du corps: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Matériau du disque: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'axe: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Matériau du joint d'étanchéité: T: TFM 1600 (certification FDA)
Fixation de la manchette: L: Manchette non solidaire
Tension/Fréquence: L2: 230V 50Hz
Module de régulation: AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur: BC15: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 30s, couple 150Nm, BERNARD, type AQ 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL1014, IP68
Numéro d'article: 88725379 R478150W4D4A6TLL2 AE BC15
The double eccentric metal butterfly valve is operated by a motorized actuator. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50 to 300 and in standardized installation lengths API 609 category A (DIN 3202 K1).
Type: R478: Butterfly valve, double-eccentric, electrically operated long service life, low friction thanks to direct separation of seat and disc, continuous and blow-out proof shaft, with antistatic unit and low-maintenance spindle seal, can be readjusted
DN: 150: DN 150
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF API609 table B, EN 558 series 108, EN 558 series 109
Operating pressure: 4: 20 bar
Connection type: D: ANSI B16.5, Class 150, face-to-face dimension FTF EN 558 series 108
Body material: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Disc material: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Shaft material: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Liner material: T: TFM 1600 (FDA certification)
Liner fixing: L: Liner loose
Voltage/Frequency: L2: 230V 50Hz
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: BC15: Actuator, motorized, operating time 30s, torque 150Nm, BERNARD, type AQ 2 additional limit switches, heating, manual override, aluminium housing, RAL1014, IP68
The GEMÜ R478 Tugela double eccentric metal butterfly valve is operated by a motorized actuator. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50 to 300 and in standardized installation lengths API 609 category A (DIN 3202 K1).
Type: R478: Butterfly valve, double-eccentric, electrically operated long service life, low friction thanks to direct separation of seat and disc, continuous and blow-out proof shaft, with antistatic unit and low-maintenance spindle seal, can be readjusted
DN: 150: DN 150
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF API609 table B, EN 558 series 108, EN 558 series 109
Operating pressure: 4: 20 bar
Connection type: D: ANSI B16.5, Class 150, face-to-face dimension FTF EN 558 series 108
Body material: 4: 1.4408 (SS316), ASTM A351 CF8M
Disc material: A: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Shaft material: 6: 1.4542, ASTM 564 630
Liner material: T: TFM 1600 (FDA certification)
Liner fixing: L: Liner loose
Voltage/Frequency: L2: 230V 50Hz
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: BC15: Actuator, motorized, operating time 30s, torque 150Nm, BERNARD, type AQ 2 additional limit switches, heating, manual override, aluminium housing, RAL1014, IP68
Item number: 88725379 R478150W4D4A6TLL2 AE BC15
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.