- Zone de saisie: 0 à 40 mm
-
Température du fluide
: -40 à 125 °C
- Pression de service*: 0 à 40 bars
-
Matériau du corps
:
1.4404
-
Type de raccordement
: Raccord à visser
-
Signaux de sortie
:
0 - 10 V | 0 - 20 mA | 4 - 20 mA | NPN | PNP
- Conformités: ATEX | EAC | SIL | UL Recognized
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Raccord \u00e0 visser"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL Recognized"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":33,"v":"SIL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":125,"v":"125"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Zone de saisie: -40 à 150 mm
-
Température du fluide
: -40 à 150 °C
- Pression de service*: 0 à 160 bars
-
Matériau du corps
:
1.4404
-
Type de raccordement
: Raccord à visser
-
Signaux de sortie
:
0 - 10 V | 4 - 20 mA | NPN | PNP
- Conformités: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Raccord \u00e0 visser"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":160,"v":"160"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}]}
- Pression de service max.: 6 bars
- Température du fluide: 5 à 60 °C
-
Diamètres nominaux
:
1/4"“ (DN 4) à 1 1/4"“ (DN 25)
-
Type de raccordement
: Filetage NPT | Flare
-
Matériau du corps
:
PFA | PTFE
- Conformités: FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"Filetage NPT"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sans actionneur"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}
- Pression de service max.: 6 bars
- Température du fluide: 5 à 60 °C
-
Diamètres nominaux
:
1/4''“ (DN 4) à 1 1/4''“ (DN 25)
-
Type de raccordement
: Filetage NPT | Flare
-
Matériau du corps
:
PFA | PTFE
- Conformités: FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"Filetage NPT"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sans actionneur"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}
- Pression de service max.: 6 bars
- Température du fluide: 0 à 60 °C
-
Diamètres nominaux
:
1/4''“ (DN 4) à 1 1/4''“ (DN 25)
-
Type de raccordement
: Filetage NPT | Flare
-
Matériau du corps
:
PFA | PTFE
- Conformités: FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"Filetage NPT"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sans actionneur"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}