Un débitmètre permet de déterminer le débit volumétrique d'un liquide ou d'un gaz circulant dans un tube. La gamme GEMÜ comprend des produits pourvus de différents principes de fonctionnement pour pouvoir répondre aux exigences spécifiques de chaque client.
N'hésitez pas à nous consulter si vous cherchez des conseils personnalisés pour votre régulation de débit.
Principes de fonctionnement des débitmètres GEMÜ
Débitmètre à ludion
Un corps de mesure (ludion) est soulevé par le débit volumétrique dans un tube de mesure conique jusqu'à l'établissement d'un équilibre entre le poids du corps de mesure et la force, sous l'effet de la résistance d'écoulement. Plus le débit volumétrique est élevé, plus le corps de mesure (ludion) est soulevé.
Des détecteurs de position et capteurs de mesure sont disponibles pour l'intégration dans une commande d'installation.
Débitmètre électromagnétique (MID)
Un débitmètre électromagnétique est adapté uniquement pour les fluides conducteurs. Le principe de fonctionnement est basé sur la loi de Faraday relative à l'induction électromagnétique. Les débitmètres électromagnétiques sont largement répandus et disposent d'une très bonne précision de mesure
Débitmètre à ultrasons
Avec les débitmètres à ultrasons, le débit est déterminé sans contact au moyen de signaux acoustiques. GEMÜ utilise pour ce faire le principe de la différence de phase. Deux capteurs positionnés en vis-à-vis envoient et reçoivent alternativement des signaux ultrasons. Lorsque le fluide est immobile, les deux capteurs reçoivent les signaux ultrasons dans la même phase, donc sans différence de phase. Lorsque les fluides s'écoulent, il se produit un décalage de phase. La différence de phase ainsi générée est directement proportionnelle à la vitesse de passage. Le débit volumétrique est calculé de façon particulièrement rapide et précise à partir de la vitesse de passage et du diamètre de la tuyauterie.
Régulation du débit avec les débitmètres GEMÜ

La combinaison de débitmètres, de vannes et de positionneurs/régulateurs de process constitue une unité de régulation de débit. Grâce à notre expertise, nous vous apportons volontiers notre soutien lors de la conception de l'unité pour votre installation