- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Couples:6 jusqu'à 55 Nm
- Tensions d'alimentation:100 - 250 V, 50/60 Hz | 12 V DC | 12 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Bride"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motoris\u00e9"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Actionneur quart de tour"}],"KONFORMITAET":[{"i":21,"v":"CE"}],"MAX_HUB":[{"i":"46,0","v":"46,0"}]}
- Température ambiante:-30 à 100 °C
- Type de raccordement:Raccord à bride
- Couples:10 jusqu'à 6400 Nm
- Pression de commande:6 à 8 bars
- Mode d'action:Double effet
- Conformités:Sécurité fonctionnelle
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Bride"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatique"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Actionneur quart de tour"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
- Température ambiante:-30 à 100 °C
- Type de raccordement:Raccord à bride
- Couples:4 jusqu'à 5000 Nm
- Pression de commande:6 à 8 bars
- Mode d'action:Simple effet
- Conformités:Sécurité fonctionnelle
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Bride"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatique"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Actionneur quart de tour"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":49,"v":"FMEDA"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"einfachwirkend","v":"einfachwirkend"}]}
- Température ambiante:-40 à 80 °C
- Type de raccordement:Raccord à bride
- Couples:8 jusqu'à 6300 Nm
- Pression de commande:6 à 8 bars
- Mode d'action:Double effet
- Conformités:ATEX | Sécurité fonctionnelle
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Bride"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatique"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Actionneur quart de tour"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
- Température ambiante:-20 à 85 °C
- Type de raccordement:Raccord à bride
- Couples:2 jusqu'à 1500 Nm
- Pression de commande:2,5 à 8 bars
- Mode d'action:Double effet
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Bride"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatique"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Actionneur quart de tour"}],"KONFORMITAET":[{"i":49,"v":"FMEDA"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
- Température ambiante:-20 à 85 °C
- Type de raccordement:Raccord à bride
- Couples:2 jusqu'à 1500 Nm
- Pression de commande:2,5 à 8 bars
- Mode d'action:Simple effet
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Bride"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatique"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Actionneur quart de tour"}],"KONFORMITAET":[{"i":49,"v":"FMEDA"}],"WIRKWEISE":[{"i":"einfachwirkend","v":"einfachwirkend"}]}
-
Couples
:
2 jusqu'à 4800 Nm
- Température ambiante: -40 à 80 °C
-
Type de raccordement
: Raccord à bride
- Pression de commande: 6 à 8 bars
- Mode d'action: Simple effet
- Conformités: ATEX | Sécurité fonctionnelle
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Bride"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatique"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Actionneur quart de tour"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"einfachwirkend","v":"einfachwirkend"}]}