La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 514 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur aluminium à piston nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même. On obtient ainsi un presse-étoupe d'axe de vanne fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus le joint de l'encrassement et de tout endommagement.
- Carter de l'actionneur robuste en aluminium
- Coefficient de débit élevé grâce au siège incliné
- Soufflet en inox en tant qu'étanchéité de l'axe pour températures de service élevées
- Autres raccordements et matériaux spéciaux sur demande
- Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
- Température du fluide:-10 à 210 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 25 bars
- Diamètres nominaux :DN 8 à 80
- Formes de corps :Corps à passage en équerre | Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Bride | Embout | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435, inox de fonderie | CC499K, bronze industriel
- Matériaux de l'étanchéité du siège :1.4404 | PTFE | PTFE, renforcé
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
How globe valves work
00:37 min
3048 Vues
En ligne depuis 16.09.2015
Plus de vidéos
.jpg)