La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 536 dispose d'un actionneur pneumatique robuste à membrane nécessitant peu d'entretien. La vanne convient parfaitement comme vanne de régulation. L'étanchéité au niveau du siège s'effectue par l'intermédiaire d'un clapet mobile fixé sur l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même. On obtient ainsi un presse-étoupe d'axe de vanne fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus le joint de l'encrassement et de tout endommagement.
- Disponible en vanne d'arrêt ou de régulation
- Régulation précise grâce à la couronne de régulation guidée et à l'actionneur à membrane de commande
- Valeurs de débit allant jusqu'à 380 m³/h
- Utilisation sous vide possible jusqu'à 20 mbar (a)
- Versions pour températures supérieures sur demande
- Température du fluide:-10 à 210 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 40 bars
- Diamètres nominaux :DN 32 à 150
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Bride
- Normes de raccordement:ANSI | EN | ISO
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
- Matériaux du joint de siège :PTFE | PTFE, renforcé
- Conformités:ATEX | CRN | EAC | FMEDA
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
How globe valves work
00:37 min
3048 Vues
En ligne depuis 16.09.2015
Plus de vidéos