La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D457 est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire. La poignée se règle par paliers dans 7 positions (à respectivement 55°) et présente un orifice permettant l'installation d'un verrou de sécurité afin d'exclure tout changement de position non désiré.
- Poids réduit
- Corps plastique résistant à la corrosion
- Cote de débattement du papillon conçue pour tuyauterie en matière plastique
- poignée plastique verrouillable avec position de blocage
- Résistance aux UV
- Faible couple
- Température du fluide:5 à 90 °C
- Température ambiante:-20 à 60 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 50 à 300
- Formes du corps:Annulaire
- Normes de raccordement:ANSI | EN | JIS
- Matériaux du corps:PP, renforcé
- Matériaux de la manchette:EPDM | FKM
- Matériaux du papillon:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Conformités:EAC
Vidéo sur le produit
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
123 Vues
En ligne depuis 03.11.2021