649 20D 8395YC1L0 1A

Vanne à membrane, motorisée

Numéro d'article: 88928892
Description
Type 649 Vanne à membrane, commande électrique, actionneur électro-mécanique à arbre creux, serveur Web, écran, clavier, limitation électronique de course et de fermeture
DN 20 DN 20
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 8 Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne 39 1.4408, revêtu PFA
Tension/Fréquence C1 24V DC
Module de régulation L0 OUVERT/FERMÉ, positionneur/régulateur de process
Type d'actionneur 1A Taille d'actionneur 1
Taille de membrane 25 Taille de membrane 25

Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.

La vanne à membrane GEMÜ 649 eSyDrive est pilotée par un actionneur à arbre creux à commande motorisée. Celui-ci est basé sur une technologie sans balai et sans capteur, afin de garantir des performances élevées et une longue durée de vie. En plus des applications Tout ou Rien, la vanne est également adaptée aux applications de régulation variables et complexes. L'actionneur de la vanne dispose d'un serveur web intégré pour le paramétrage et le diagnostic à distance.

  • Fonction Tout ou Rien, positionneur/régulateur de process
  • Possibilité de réglage variable de la force et la vitesse
  • Fonctions de diagnostic étendues
  • Commande possible avec l'interface Web eSy-Web ou Modbus TCP
  • Entraînement par arbre creux basé sur une technique sans balais ni capteurs
  • Différentes fonctions de composants à monter et d'accessoires déjà intégrées (par ex. indicateur électrique de position, limiteur de course, etc.)
  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur