R649 32D 07129C1L0 1A

Membranventil, motorisch

Artikelnummer: 88729917
Beschreibung
Typ R649 Membranventil, elektrisch betätigt, Elektromechanischer Hohlwellenantrieb, eSyDrive
DN 32 DN 32
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 0 Stutzen DIN
Werkstoff Ventilkörper 71 Inliner PP-H, grau, Outliner PP, verstärkt
Membranwerkstoff 29 EPDM
Spannung / Frequenz C1 24 V DC
Regelmodul L0 AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
Antriebsausführung 1A Antriebsgröße 1
Membrangröße 25 Membrangröße 25

Das Membranventil GEMÜ R649 wird durch einen elektromotorischen Hohlwellenantrieb betätigt. Dieser basiert auf einer bürsten- und sensorlosen Technik und garantiert dadurch eine hohe Performance und Lebensdauer. Das Ventil ist neben Auf-/Zu-Anwendungen besonders für variable und komplexe Regelanwendungen geeignet. Zur Parametrierung und Diagnose verfügt der Ventilantrieb über einen integrierten Webserver.

  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • Entleerungsoptimierte Montage möglich
  • Auf-/Zu-Funktion, Stellungs- und Prozessregler
  • Kraft und Geschwindigkeit variabel einstellbar
  • Umfangreiche Diagnosefunktionen
  • Bedienbar über Weboberfläche eSy-Web oder Modbus TCP
  • Diverse Funktionen von Anbaukomponenten und Zubehör bereits integriert (z. B. Rückmelder, Hubbegrenzungen etc.)