410 50D 7 1 41SU06KP0

Vanne papillon, pneumatique NF

Numéro d'article: 88869568
Description
Type 410 Vanne papillon, commande pneumatique
DN 50 Diamètre nominal 50
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 7 Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du boîtier 1 PVC-U, gris
Etanchéité du siège 4 FPM
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur SU06KP Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, SC0060U 6F05/07 S14
Particularités de l'actionneur 0 Aluminium anodisé

La vanne papillon à axe centré GEMÜ 410 est à commande pneumatique. Elle existe en fonctions de commande « Normalement fermée » et « Normalement ouverte ». Le corps de vanne est disponible en version plastique.

  • Poids réduit
  • Corps plastique résistant à la corrosion
  • Montage simple grâce à l'écrou d'accouplement
  • Actionneur plastique à piston peu encombrant