R647 40D33 1295 HD

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88869172
Description
Type R647 Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoffantrieb
DN 40 DN 40
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 33 Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - BS (embout femelle)
Matériau du corps de vanne 1 PVC-U, gris
Matériau de la membrane 29 EPDM
Fonction de commande 5 Fermeture par la pression de commande, ouverture par la pression de service
Type d'actionneur HD Taille d'actionneur HD, D=centre de montage 54 X 46
Taille de membrane 40 Taille de membrane 40

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R647 est une vanne de passage à commande pneumatique. La vanne ne possède pas de ressort de fermeture et est uniquement fermée lorsqu'elle reçoit de l'air comprimé. Le siège de la vanne est équipé d'une membrane d'étanchéité. L'armature se compose essentiellement de trois pièces, le corps de vanne, la membrane d'arrêt et le couvercle avec le raccord pour fluide de commande. Le fluide de commande agit sur la membrane d'arrêt et la presse contre la barre d'arrêt se trouvant dans le corps de vanne. Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.

  • Construction compacte et légère et haute performance
  • Remplacement de membrane simple
  • Convient par exemple aux teintureries, à l'industrie papetière et aux installations automatiques de distribution de nourriture
  • La vanne est utilisée partout là où un ressort de fermeture est superflu et dans des conditions d’installation autorisant uniquement de petites dimensions
  • Bonnes propriétés d‘écoulement grâce aux corps de vanne aux performances d‘écoulement optimisées