The GEMÜ code 54 diaphragm consists of a PTFE face and a peroxide-cured EPDM backing, which are securely connected to one another (fully laminated). An FKM backing is also available for highly permeating media (GEMÜ code 56). The diaphragm combines all the advantages of PTFE with the flexibility of an elastomer diaphragm in one product. In order to optimize the entire system, both the PTFE face and the diaphragm backing are compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Fabric reinforced EPDM backing
Simple mounting thanks to the rubber pin that is vulcanized in place (diaphragm size 8)
Simple and defined mounting thanks to the threaded pin that is vulcanized in place with integrated screw-in stop (diaphragm size 10 to diaphragm size 100)
Die Membrane besteht aus einem PTFE-Schild und einem peroxidisch vernetzten EPDM-Rücken, die fest miteinander verbunden sind (vollkaschiert). Für stark diffundierende Medien ist auch ein FKM-Rücken erhältlich (GEMÜ Code 56). Die Membrane vereint dabei alle Vorzüge des Werkstoffes PTFE und die Flexibilität einer Elastomermembrane. Um das Gesamtsystem zu optimieren, werden sowohl das PTFE-Schild als auch der Membranrücken für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.
Typ: Membrane
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Form: D: mit Distanzhülsen
Die Membrane GEMÜ Code 54 besteht aus einem PTFE-Schild und einem peroxidisch vernetzten EPDM-Rücken, die fest miteinander verbunden sind (vollkaschiert). Für stark diffundierende Medien ist auch ein FKM-Rücken erhältlich (GEMÜ Code 56). Die Membrane vereint dabei alle Vorzüge des Werkstoffes PTFE und die Flexibilität einer Elastomermembrane. Um das Gesamtsystem zu optimieren, werden sowohl das PTFE-Schild als auch der Membranrücken für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.
Typ: 660: Membrane
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Form: D: mit Distanzhülsen
Artikelnummer: 88657721 660 8M54D
The GEMÜ code 54 diaphragm consists of a PTFE face and a peroxide-cured EPDM backing, which are securely connected to one another (fully laminated). An FKM backing is also available for highly permeating media (GEMÜ code 56). The diaphragm combines all the advantages of PTFE with the flexibility of an elastomer diaphragm in one product. In order to optimize the entire system, both the PTFE face and the diaphragm backing are compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: 660: Diaphragm
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Form: D: with distance sleeves
The GEMÜ code 54 diaphragm consists of a PTFE face and a peroxide-cured EPDM backing, which are securely connected to one another (fully laminated). An FKM backing is also available for highly permeating media (GEMÜ code 56). The diaphragm combines all the advantages of PTFE with the flexibility of an elastomer diaphragm in one product. In order to optimize the entire system, both the PTFE face and the diaphragm backing are compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: 660: Diaphragm
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Form: D: with distance sleeves
Item number: 88657721 660 8M54D
La membrane GEMÜ code 54 est composée d'une feuille PTFE et d'un support en EPDM réticulé par ajout d'un peroxyde qui sont reliés l'un à l'autre (vulcanisés). Un support en FKM pour les fluides à fort pouvoir de diffusion est également disponible (GEMÜ code 56). La membrane réunit ici tous les avantages du PTFE et la flexibilité d'une membrane élastomère. Pour optimiser le système complet, la feuille PTFE ainsi que le support de la membrane sont conçus pour GEMÜ et fabriqués dans le groupe GEMÜ.
Type: 660: Membrane
Taille de membrane: 8: Taille de membrane 8
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Forme: D: avec des entretoises
La membrane GEMÜ code 54 est composée d'une feuille PTFE et d'un support en EPDM réticulé par ajout d'un peroxyde qui sont reliés l'un à l'autre (vulcanisés). Un support en FKM pour les fluides à fort pouvoir de diffusion est également disponible (GEMÜ code 56). La membrane réunit ici tous les avantages du PTFE et la flexibilité d'une membrane élastomère. Pour optimiser le système complet, la feuille PTFE ainsi que le support de la membrane sont conçus pour GEMÜ et fabriqués dans le groupe GEMÜ.
Type: 660: Membrane
Taille de membrane: 8: Taille de membrane 8
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Forme: D: avec des entretoises
Numéro d'article: 88657721 660 8M54D
The tender texts have been copied to the clipboard