The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Hermetic separation between medium and actuator
Optional flow direction and installation position
Long service life of the diaphragm due to patented seal adjuster (US-Pat. 5 377 956)
Valve body also available in multi-port designs (M-block and T-body) or as tank bottom valve body
Compact design (ideal when space is at a premium)
CIP/SIP capable
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 601 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück, Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
DN: 8: DN 8
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C / DIN 11866 Reihe B
Werkstoff Ventilkörper: A3: 2.4602, Vollmaterial Alloy 22, (NiCr21Mo14W)
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 0TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
Ausführungsart: 1503: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
Oberfläche: 1503: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 601 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Typ: 601: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Edelstahl-Zwischenstück, Schließbegrenzung, optische Stellungsanzeige
DN: 8: DN 8
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C / DIN 11866 Reihe B
Werkstoff Ventilkörper: A3: 2.4602, Vollmaterial Alloy 22, (NiCr21Mo14W)
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 0TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
Ausführungsart: 1503: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
Oberfläche: 1503: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Artikelnummer: 88804619 601 8D60A35400TS 1503
The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 601: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, optical position indicator, seal adjuster
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Valve body material: A3: 2.4602, block material Alloy 22, (NiCr21Mo14W)
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 1503: Ra
The GEMÜ 601 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 601: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece, optical position indicator, seal adjuster
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Valve body material: A3: 2.4602, block material Alloy 22, (NiCr21Mo14W)
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 1503: Ra
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 601est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 601: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, indicateur optique de position, limiteur de serrage
DN: 8: DN 8
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
Matériau du corps de vanne: A3: 2.4602, bloc usiné Hastelloy C 22, (NiCr21Mo14W)
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
Type d'exécution: 1503: Ra
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 601est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 601: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, indicateur optique de position, limiteur de serrage
DN: 8: DN 8
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
Matériau du corps de vanne: A3: 2.4602, bloc usiné Hastelloy C 22, (NiCr21Mo14W)
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
Type d'exécution: 1503: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard