D457 50W225 1140PHL220H10

Vanne papillon, manuel

Numéro d'article: 88453316
Description
Type D457 Vanne papillon, commande manuelle
DN 50 DN 50
Forme du corps W Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service 2 10 bars
Raccordement corps de vanne 2 Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps 5 PP, renforcé
Matériau du papillon 1 PVC-U
Materiau d'étanchéité du siège 14 EPDM
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur PHL220 Levier à main D450 pour DN 50 - DN 65
Particularités de l'actionneur H10 Poignée D457 pour DN 50 - DN 65

La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D457 est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire. La poignée se règle par paliers dans 7 positions (à respectivement 55°) et présente un orifice permettant l'installation d'un verrou de sécurité afin d'exclure tout changement de position non désiré.

  • Poids réduit
  • Corps plastique résistant à la corrosion
  • Cote de débattement du papillon conçue pour tuyauterie en matière plastique
  • poignée plastique verrouillable avec position de blocage
  • Résistance aux UV
  • Faible couple