The GEMÜ 1210 is an enclosed proximity switch mount in stainless steel for two proximity switches M8 x 1 or M12 x 1 (only suitable for GEMÜ 550 and GEMÜ 650). An integral optical position indicator is standard. The basic version does not contain any proximity switches.
Damping surface of proximity switches protected against damage and cleaning media
Easily cleanable
High-grade surface finish
The GEMÜ 1210 is an enclosed proximity switch mount in stainless steel for two proximity switches M8 x 1 or M12 x 1 (only suitable for GEMÜ 550 and GEMÜ 650). An integral optical position indicator is standard. The basic version does not contain any proximity switches.
Type: 1210: Mount for proximity switches
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Stroke: 20: For 2 - 20 mm stroke
Optical indicator: N: Without optical position indicator
Proximity switch size: 08: For proximity switch M8 x 1
The GEMÜ 1210 is an enclosed proximity switch mount in stainless steel for two proximity switches M8 x 1 or M12 x 1 (only suitable for GEMÜ 550 and GEMÜ 650). An integral optical position indicator is standard. The basic version does not contain any proximity switches.
Type: 1210: Mount for proximity switches
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Stroke: 20: For 2 - 20 mm stroke
Optical indicator: N: Without optical position indicator
Proximity switch size: 08: For proximity switch M8 x 1
Item number: 88270896 1210000Z20N08
Bei GEMÜ 1210 handelt es sich um eine geschlossene Initiatorenaufnahme aus Edelstahl für zwei Näherungsinitiatoren M8 x 1 oder M12 x 1 (geeignet nur für GEMÜ 550 und GEMÜ 650). Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Die Basisausführung enthält keine Näherungsinitiatoren.
Typ: Initiator-Aufnahme
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Hub: 20: für Hub 2 - 20 mm
Optische Anzeige: N: ohne optische Stellungsanzeige
Initiatorgröße: 08: für Initiator M8 x 1
Bei GEMÜ 1210 handelt es sich um eine geschlossene Initiatorenaufnahme aus Edelstahl für zwei Näherungsinitiatoren M8 x 1 oder M12 x 1 (geeignet nur für GEMÜ 550 und GEMÜ 650). Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Die Basisausführung enthält keine Näherungsinitiatoren.
Typ: 1210: Initiator-Aufnahme
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Hub: 20: für Hub 2 - 20 mm
Optische Anzeige: N: ohne optische Stellungsanzeige
Initiatorgröße: 08: für Initiator M8 x 1
Artikelnummer: 88270896 1210000Z20N08
GEMÜ 1210 est un logement pour détecteurs fermé et fabriqué en inox. Il est conçu pour l'installation de deux détecteurs de proximité M8 x 1 ou M12 x 1 (convient uniquement à GEMÜ 550 et GEMÜ 650). Un indicateur optique de position est intégré de série. Le modèle de base ne contient pas de détecteurs de proximité.
Type: 1210: Support pour détecteurs de proximité
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Hub: 20: für Hub 2 - 20 mm
Indication optique: N: sans indicateur optique de position
La taille de l'initiateur: 08: pour l'initiateur M8 x 1
GEMÜ 1210 est un logement pour détecteurs fermé et fabriqué en inox. Il est conçu pour l'installation de deux détecteurs de proximité M8 x 1 ou M12 x 1 (convient uniquement à GEMÜ 550 et GEMÜ 650). Un indicateur optique de position est intégré de série. Le modèle de base ne contient pas de détecteurs de proximité.
Type: 1210: Support pour détecteurs de proximité
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Hub: 20: für Hub 2 - 20 mm
Indication optique: N: sans indicateur optique de position
La taille de l'initiateur: 08: pour l'initiateur M8 x 1
Numéro d'article: 88270896 1210000Z20N08
The tender texts have been copied to the clipboard