851R15D 7 3 4 125

Débitmètre à ludion

Numéro d'article: 88044062
Description
Type 851 Débitmètre à ludion, ludion PVC
Conformité RoHS R Conforme RoHS
DN 15 DN 15
Forme du corps D Tube principal
Raccordement du tube 7 Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du tube 3 PVC-U, transparent
Matériau du joint torique 4 FPM
Matériau du raccordement 1 Collet PVC-U, écrou PP
Taille du tube 25 Cône 25

Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Version ATEX disponible en option
  • Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
  • Pièces en plastique résistantes à la corrosion