La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 655 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Le corps de vanne est conçu pour le passage intégral.
Forte résistance mécanique
Coefficient de débit élevé grâce au diamètre de passage maximal
Possibilité de monter un actionneur pneumatique a posteriori
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Der Ventilkörper ist in Tiefsitzausführung gefertigt.
Typ: Tiefsitz-Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Oberteil
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 58: Flansch ANSI Class 125/150 FF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7
Werkstoff Ventilkörper: 98: EN-GJS-500-7 (GGG 50), Butyl-Auskleidung
Membranwerkstoff: 2: NBR
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 655 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Der Ventilkörper ist in Tiefsitzausführung gefertigt.
Typ: 655: Tiefsitz-Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Oberteil
DN: 40: DN 40
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 58: Flansch ANSI Class 125/150 FF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7
Werkstoff Ventilkörper: 98: EN-GJS-500-7 (GGG 50), Butyl-Auskleidung
Membranwerkstoff: 2: NBR
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Membrangröße: 40: Membrangröße 40
Artikelnummer: 88859317 655 40D5898 20 2
The GEMÜ 655 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. The valve body has a full bore design.
Type: 655: Straight way diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal top
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 58: Flanges ANSI Class 125/150 FF, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 98: EN-GJS-500-7 (GGG-50), Butyl lined
Diaphragm material: 2: NBR
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 2: Operator size 2
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ 655 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. The valve body has a full bore design.
Type: 655: Straight way diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal top
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 58: Flanges ANSI Class 125/150 FF, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 98: EN-GJS-500-7 (GGG-50), Butyl lined
Diaphragm material: 2: NBR
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 2: Operator size 2
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88859317 655 40D5898 20 2
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 655 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Le corps de vanne est conçu pour le passage intégral.
Type: 655: Vanne à membrane à passage intégral, commande manuelle volant métallique, partie métallique supérieure
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 58: Brides ANSI classe 125/150 FF, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
Matériau du corps de vanne: 98: EN-GJS-500-7 (GGG 50) fonte sphéroïdal revêtue Butyl
Matériau de la membrane: 2: NBR
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 655 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Le corps de vanne est conçu pour le passage intégral.
Type: 655: Vanne à membrane à passage intégral, commande manuelle volant métallique, partie métallique supérieure
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 58: Brides ANSI classe 125/150 FF, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
Matériau du corps de vanne: 98: EN-GJS-500-7 (GGG 50) fonte sphéroïdal revêtue Butyl
Matériau de la membrane: 2: NBR
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Numéro d'article: 88859317 655 40D5898 20 2
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.