GEMÜ 1257 is a limit switch with bistable reed contact (min. contact) for GEMÜ flowmeters with magnetic float. Simple fitting and setting by clamping to the flowmeter. Electrical connection via cable gland. ATEX version on request.
ATEX version available as an option
Simple mounting by clamping to flowmeter
Function independent of operating pressure, conductivity, concentration or density of the medium
GEMÜ 1257 ist ein Grenzwertgeber mit bistabilem Reedkontakt (Min. Kontakt) für GEMÜ Durchflussmesser mit Magnet-Schwebekörper. Einfach Montage und Einstellung durch Aufklemmen auf den Durchflussmesser. Elektrischer Anschluss über Kabelverschraubung. ATEX-Ausführung auf Anfrage.
Typ: Grenzwertgeber Minimal-Kontakt für Schwebekörper-Durchflussmesser
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Option: 00: ohne
ATEX-Zone: 000: Keine ATEX Bewertung
GEMÜ 1257 ist ein Grenzwertgeber mit bistabilem Reedkontakt (Min. Kontakt) für GEMÜ Durchflussmesser mit Magnet-Schwebekörper. Einfach Montage und Einstellung durch Aufklemmen auf den Durchflussmesser. Elektrischer Anschluss über Kabelverschraubung. ATEX-Ausführung auf Anfrage.
Typ: 1257: Grenzwertgeber Minimal-Kontakt für Schwebekörper-Durchflussmesser
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Option: 00: ohne
ATEX-Zone: 000: Keine ATEX Bewertung
Artikelnummer: 88029346 1257000Z00000
GEMÜ 1257 is a limit switch with bistable reed contact (min. contact) for GEMÜ flowmeters with magnetic float. Simple fitting and setting by clamping to the flowmeter. Electrical connection via cable gland. ATEX version on request.
Type: 1257: Minimum limit switch for variable area flowmeter
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Option: 00: Without
ATEX zone: 000: No ATEX evaluation
GEMÜ 1257 is a limit switch with bistable reed contact (min. contact) for GEMÜ flowmeters with magnetic float. Simple fitting and setting by clamping to the flowmeter. Electrical connection via cable gland. ATEX version on request.
Type: 1257: Minimum limit switch for variable area flowmeter
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Option: 00: Without
ATEX zone: 000: No ATEX evaluation
Item number: 88029346 1257000Z00000
GEMÜ 1257 est un détecteur de position avec contact Reed bistable (contact min.) pour les débitmètres à ludion magnétique GEMÜ. Montage et réglage simples par fixation sur le débitmètre. Connexion électrique via presse-étoupe. Version avec conformité ATEX livrable sur demande
Type: 1257: Détecteur de position min. pour débitmètre à ludion magnétique
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Option: 00: sans
ATEX-Zone: 000: Pas d'évaluation ATEX
GEMÜ 1257 est un détecteur de position avec contact Reed bistable (contact min.) pour les débitmètres à ludion magnétique GEMÜ. Montage et réglage simples par fixation sur le débitmètre. Connexion électrique via presse-étoupe. Version avec conformité ATEX livrable sur demande
Type: 1257: Détecteur de position min. pour débitmètre à ludion magnétique
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Option: 00: sans
ATEX-Zone: 000: Pas d'évaluation ATEX
Numéro d'article: 88029346 1257000Z00000
The tender texts have been copied to the clipboard