861R15D 7 314 125

Schwebekörper-Durchflussmesser

Artikelnummer: 88381529
Beschreibung
Typ 861 Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PVC mit Magnet, (Baureihe 850)
Konformität RoHS R konform nach RoHS
DN 15 DN 15
Gehäuseform D Durchgangsrohr
Anschlussart 7 Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Messrohrwerkstoff 3 PVC-U, glasklar
O-Ring Werkstoff 14 EPDM
Anschlusswerkstoff 1 Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
Messrohrgröße 25 Konus 25

​Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • Korrosionsfeste Kunststoffteile