The GEMÜ 8500 servo assisted 3/2 or 5/2-way pilot solenoid valve is indirectly controlled. The body is made of aluminium. The plastic encapsulated coil is detachable. The piston valve has a soft elastomer seal.
Optional installation position
Standard manual override
Rotatable solenoid coil
Suitable for activating single or double acting pneumatic actuators
Available with NAMUR connection as an option
Das hilfsgesteuerte 3/2- bzw. 5/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 8500 ist indirekt angesteuert. Das Gehäuse besteht aus Aluminium. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt und abnehmbar. Der Kolbenschieber besitzt eine weiche Elastomerdichtung.
Typ: Vorsteuerventil
Wege-Ausführung: 32: 3/2-Wege
DN: 7: DN 7
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: G2: Gewinde G1/4"
Werkstoff Ventilkörper: 14: AA-2015, AlCuMgSn
Dichtwerkstoff: 2: NBR
Steuerfunktion: 1: Kombinierte Federrückstellung
Spannung / Frequenz: E4: 110 V/50 - 60 Hz
Das hilfsgesteuerte 3/2- bzw. 5/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 8500 ist indirekt angesteuert. Das Gehäuse besteht aus Aluminium. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt und abnehmbar. Der Kolbenschieber besitzt eine weiche Elastomerdichtung.
Typ: 8500: Vorsteuerventil
Wege-Ausführung: 32: 3/2-Wege
DN: 7: DN 7
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: G2: Gewinde G1/4"
Werkstoff Ventilkörper: 14: AA-2015, AlCuMgSn
Dichtwerkstoff: 2: NBR
Steuerfunktion: 1: Kombinierte Federrückstellung
Spannung / Frequenz: E4: 110 V/50 - 60 Hz
Artikelnummer: 88550239 850032 7M G214 21E4
The GEMÜ 8500 servo assisted 3/2 or 5/2-way pilot solenoid valve is indirectly controlled. The body is made of aluminium. The plastic encapsulated coil is detachable. The piston valve has a soft elastomer seal.
Type: 8500: Pilot valve
Way version: 32: 3/2-way
DN: 7: DN 7
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: G2: Gewinde G1/4"
Valve body material: 14: AA-2015, AlCuMgSn
Seal material: 2: NBR
Control function: 1: Combined spring return
Voltage / Frequency: E4: 110 V/50 - 60 Hz
The GEMÜ 8500 servo assisted 3/2 or 5/2-way pilot solenoid valve is indirectly controlled. The body is made of aluminium. The plastic encapsulated coil is detachable. The piston valve has a soft elastomer seal.
Type: 8500: Pilot valve
Way version: 32: 3/2-way
DN: 7: DN 7
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: G2: Gewinde G1/4"
Valve body material: 14: AA-2015, AlCuMgSn
Seal material: 2: NBR
Control function: 1: Combined spring return
Voltage / Frequency: E4: 110 V/50 - 60 Hz
Item number: 88550239 850032 7M G214 21E4
L'électrovanne pilote 3/2 ou 5/2 voies à commande assistée GEMÜ 8500 est actionnée indirectement. Le corps est en aluminium. L'électroaimant est moulé dans un corps plastique et la bobine est démontable. Le piston de commande dispose d'un joint élastomère souple.
Type: 8500: Electrovanne pilote
Nombre de voies: 32: 3/2 voies
DN: 7: DN 7
Forme du corps: M: Version multivoies
Anschlussart: G2: Gewinde G1/4"
Matériau du corps: 14: AA-2015, AlCuMgSn
Dichtwerkstoff: 2: NBR
Fonction de commande: 1: Ressort de rappel combiné
Tension/Fréquence: E4: 110 V/50 - 60 Hz
L'électrovanne pilote 3/2 ou 5/2 voies à commande assistée GEMÜ 8500 est actionnée indirectement. Le corps est en aluminium. L'électroaimant est moulé dans un corps plastique et la bobine est démontable. Le piston de commande dispose d'un joint élastomère souple.
Type: 8500: Electrovanne pilote
Nombre de voies: 32: 3/2 voies
DN: 7: DN 7
Forme du corps: M: Version multivoies
Anschlussart: G2: Gewinde G1/4"
Matériau du corps: 14: AA-2015, AlCuMgSn
Dichtwerkstoff: 2: NBR
Fonction de commande: 1: Ressort de rappel combiné
Tension/Fréquence: E4: 110 V/50 - 60 Hz
Numéro d'article: 88550239 850032 7M G214 21E4
The tender texts have been copied to the clipboard